Aperçu des news

La combinaison de parafoudres enfichables la plus étroite au monde

15.07.2015

Combinaison de parafoudres FLASHTRAB-SEC-T1+T2  

Combinaison de parafoudres avec technologie SEC pour réseaux à 5 fils

La combinaison d'équipements de protection FLASHTRAB-SEC-T1+T2 est composée de parafoudres de type 1 exempts de courant de fuite sur une base d'éclateurs et des appareils de protection antisurtension de type 2 sur une base de varistance.

Cette combinaison dans un seul appareil constitue une exclusivité à l'échelle du marché mondial. Grâce à la technologie Safe Energy (SEC), les produits sont durables et performants. En cas de foudre, la charge de l'ensemble de l'installation est réduite au minimum. La combinaison du parafoudre offre tout particulièrement une protection des environnements d'installations à opérations de commutations fréquentes. Les courants de foudre élevés sont maîtrisés de manière sûre par les éclateurs exempts de courant de fuite et les surtensions temporaires sont limitées de manière fiable par les varistances. Le faible niveau de protection en tension qui en résulte et l'utilisation sans fusible en amont dans des systèmes d'alimentation de 230/400 V constituent d'autres avantages de cette gamme de produits. Le parafoudre compact réduit le coût d'installation et de maintenance. Tous les produits sont enfichables et peuvent être testés via le testeur pour appareils de protection antisurtension CHECKMASTER 2.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55