Aperçu des news

Simple comme jamais : nouveaux amplificateurs-séparateurs ultra compacts

07.04.2014

Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts MINI Analog Pro  

Plus facile que jamais, compact comme toujours : MINI Analog Pro

MINI Analog Pro est la première gamme d'amplificateurs-séparateurs 6 mm avec connectique enfichable. La gamme permet une installation et une mise en service ultra-simples dans des espaces réduits.

Les bornes de raccordement FASTCON Pro peuvent être enfichées et retirées indépendamment les unes des autres. Tous les éléments de raccordement et de commande sont bien accessibles à l'avant. Lors de la mise en service et de la maintenance, les signaux de courant sont mesurés en cours de fonctionnement, sans séparer les boucles de courant. Par ailleurs, les circuit d'alimentation et de signaux sont rapidement interrompus avec la fonction d'isolation intégrée. Les grandes surfaces de repérage et les LED d'état disponibles sur chaque module sont particulièrement faciles à entretenir. La configuration est facile à réaliser à l'aide des sélecteurs de codage (DIP), et il est possible d'obtenir une configuration étendue àl'aide d'un logiciel ou d'une application de smartphone sans accessoire supplémentaire.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires