Aperçu des news

Convertisseurs DC/DC puissants

13.11.2019

Convertisseurs DC/DC QUINT4  

Nouveau convertisseur DC/DC QUINT4

La nouvelle génération de convertisseurs DC/DC de la gamme de produits QUINT offre plus qu'une tension continue régulée. Les appareils combinent les fonctions d'un convertisseur DC/DC avec les fonctionnalités produits des alimentations Quint Power. Une combinaison unique sur le marché.

Les nouveaux convertisseurs DC/DC Quint disposent d'une réserve de puissance dynamique. Pour le démarrage de charges difficiles, le boost dynamique fournit le double de la puissance de sortie pendant 5 secondes. Avec 6 fois l'intensité nominale, la technologie SFB (Selective Fuse Breaking Technology) vous fournit une intensité suffisante pendant 15 ms pour protéger vos circuits DC de manière fiable et économique. Les disjoncteurs standard sont déclenchés de manière sélective et les récepteurs raccordés en parallèle continuent de fonctionner. Avec 125 % de puissance durable, le boost statique permet d'étendre l'installation en toute simplicité.

La signalisation étendue avec contacts analogiques, numériques et de relais permet une surveillance préventive des fonctions de votre installation. Des modifications éventuelles pendant le service sont détectées à un stade précoce et les erreurs sont évitées de manière préventive.

En outre, il est désormais possible de choisir librement entre la technique de raccordement Push-in et la technique de raccordement vissée. De plus, l'homologation CEIEx permet une utilisation dans des atmosphères explosibles. Grâce à la plage de température de -25 °C à +70 °C, les appareils peuvent être utilisés de manière flexible et démarrent également à une température ambiante de -40 °C. Vous pouvez personnaliser les seuils de signalisation et les courbes caractéristiques via l'interface NFC.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55