Aperçu des news

Module de relais à guidage forcé

13.11.2017

Module de relais de couplage à guidage forcé selon DIN EN 50205  

Module de relais de couplage à guidage forcé selon DIN EN 50205

La gamme de produits des systèmes de relais industriels Rifline de Phoenix Contact s'est agrandie avec un nouveau module de relais de couplage à guidage forcé avec une tension de bobine de 24 V DC.

Avec le module de relais de couplage à contacts à guidage forcé selon DIN EN 50205, vous pouvez mettre en place des applications qui doivent être exécutées conformément au type A selon DIN EN 50205 (câblage avec 1 NO / 1 contact d'ouverture). Vous continuez à bénéficier d'une des homologations cULus pour les équipements de contrôle industriel selon UL 508. Cette homologation vous permet, ainsi qu'à vos clients, d'aborder le marché nord-américain en toute sécurité. La LED d'état intégrée vous permet de détecter à tout moment les états de commutation.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires