Aperçu des news

Système d'E/S Inline désormais extensible pour les applications Ex

27.06.2016

Station Inline d'E/S mixte  

Inline est un système d’E/S flexible pour l’armoire électrique

Le système d'E/S Inline de Phoenix Contact peut désormais être employé pour les zones à risque d'explosion. Les modules Ex-i sont facilement juxtaposables derrière le module d'approvisionnement non intrinsèque.

À cet effet, soit les modules Ex-i bleus sont uniquement déployés, soit les stations d'E/S existantes sont étendues à l'aide du nouveau bloc de jonction isolant via les modules Ex-i. Inline offre un vaste assortiment de modules de fonction et de modules E/S, aussi bien pour les installations standard que les zones Ex jusqu'à la zone 2. Le système se distingue par sa compatibilité avec tous les systèmes de bus courants et les réseaux Ethernet. De nombreuses caractéristiques pratiques complètent le système.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55