Aperçu des news

Kits de développement pour concepts électroniques personnalisés

11.07.2016

Kits de développement pour concepts électroniques personnalisés  

Kits de développement pour concepts électroniques personnalisés

Phoenix Contact lance sur le marché des kits de développement spécifiquement conçus pour six séries de boîtiers.

 Les kits de montage sont des combinaisons de boîtiers électroniques, de circuits imprimés et de connectique correspondante dotée de maximum 36 pôles, créées en fonction de vos besoins. Ces kits vous permettent de protéger aisément les circuits imprimés équipés et de les installer sur un profilé comme une solution électronique professionnelle. Les kits de développement sont disponibles pour les séries ME-MAX, BC, ME-IO, ME-PLC, EH et UM-BASIC. En outre, vous pouvez relier les kits de montage des séries BC, ME-MAX et ME-IO avec des solutions systèmes plus complexes, via un connecteur de bus sur profilé, disponible en option.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55