Aperçu des news

Alimentation fiable de charges AC

11.04.2018

ASI AC QUINT  

Alimentation sans interruption AC en ligne pour profilé

Alimentez en toute fiabilité vos charges AC avec la nouvelle alimentation sans interruption de la gamme de produits QUINT, dédiée aux profilés.

Grâce à la topologie Online VFI-SS-111, l'appareil assure une transition fluide et fournit une courbe sinusoïdale absolue durant le fonctionnement sur secteur et sur batterie. Combinez l'alimentation sans interruption de puissance apparente d'1 kVA avec différents accumulateurs d'énergie UPS-BAT. L'IQ Technology permet l'utilisation optimale des durées de sauvegarde et la surveillance préventive de l'accumulateur d'énergie : l'alimentation sans interruption AC affiche en continu le niveau de charge, l'autonomie restante et la durée de vie du module accumulateur, augmentant ainsi la disponibilité de l'installation. Utilisez l'interface USB intégrée pour connecter vos PC industriels à l'alimentation sans interruption et ainsi les éteindre aisément. Démarrez l'appareil avec la fonction de démarrage à froid BAT-START à partir de l'accumulateur d'énergie, même sans alimentation secteur. Vous pouvez aussi brancher en parallèle l'ASI AC QUINT pour assurer redondance et augmentation de la puissance. Le réglage de différentes tensions de sortie et la détection automatique des tensions étendent encore les possibilités d'utilisation. La plage de température de -25 °C à 60 °C garantit elle aussi une grande flexibilité d'utilisation.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55