Aperçu des news

Routeur de téléphonie mobile pour des connexions de données haut débit

17.03.2016

Routeur de téléphonie mobile haut débit  

Les nouveaux routeurs permettent des connexions de données haut débit jusqu'à 100 MBit/s

Les nouveaux routeurs de téléphonie mobile de Phoenix Contact permettent des connexions de données haut débit performantes jusqu'à 100 MBit/s via des réseaux mobiles 4G-LTE.

Cela leur permet ainsi de créer un raccordement mobile à large bande, destiné à l'interconnexion ultra-flexible des sites, partout, même là où il n'existe pas de raccordement Internet filaire. Les routeurs offrent un niveau de sécurité élevé grâce à la prise en charge d'IPsec et d'OpenVPN ainsi qu'au pare-feu intégré Stateful-Packet-Inspection. Un autre avantage réside dans la vaste plage de température comprise entre -40 et +70 °C, qui permet une utilisation pour des applications d'infrastructures dans des environnements difficiles et exigeants. Les routeurs transmettent les données de manière rapide et fiable entre la salle de contrôle et les réseaux sur le terrain. Ils conviennent idéalement pour les régies municipales, les distributeurs d'énergie et d'eau ainsi que les exploitants de gisements pétroliers et gaziers. Une version 3G des appareils à un prix plus abordable est disponible pour des exigences moyennes en matière de bande passante. Ces appareils disposent de deux entrées numériques et d'une sortie destinées au raccordement des capteurs et des actionneurs. Il est ainsi possible d'envoyer par ex. des e-mails d'alarme ou des SMS via l'entrée. Un journal de bord intégré enregistre tous les événements liés aux appareils. Des antennes MIMO assurent une réception optimale. Tous les routeurs sont rétrocompatibles au niveau de la norme de télécommunication mobile.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55