Aperçu des news

Adaptateur de fusible CC robuste pour systèmes photovoltaïques

10.06.2015

 Adaptateur de fusible CC  

Adaptateur de fusible CC robuste pour systèmes photovoltaïques

Le nouvel adaptateur de fusible CC de Phoenix Contact est un élément facile à installer pour protéger la qualité des installations photovoltaïques.

Du fait d'un fonctionnement thermique optimisé, aucune panne précoce du fusible liée à l'usure à long terme ne survient. L'adaptateur de fusible satisfait à toutes les certifications internationales requises, y compris les toutes dernières règles de contrôle du TÜV. L'adaptateur de la gamme de produits Sunclix existe avec des cartouches fusibles Littelfuse haute qualité de 6 à 30 A. Elles sont conçues pour des tensions jusqu'à 1 500 V. L'adaptateur de fusible dédié à l'usage en extérieur conformément à l'indice de protection IP68 (24h / 2m) complète la gamme des produits de Phoenix Contact destinés aux installations photovoltaïques.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55