Aperçu des news

Blocs de jonction enfichables désormais avec le raccordement Push-in

17.03.2016

Blocs de jonction Push-in enfichables  

Enfichage 6 mm² avec raccordement Push-in

Phoenix Contact propose désormais les blocs de jonction enfichables COMBI avec le raccordement Push-in, sous la forme de blocs de jonction multiconducteurs 4 mm² PT 4…/1P.

Les solutions de raccordement enfichables assurent un niveau élevé de sécurité grâce à leur version protégée contre les contacts fortuits avec les doigts. Le double orifice fonctionnel permet une répartition simple du potentiel. Tous les connecteurs mâles du système COMBI sont dotés de détrompages personnalisés, ce qui empêche toute erreur d'enfichage. Pour ces blocs de jonction, les utilisateurs peuvent utiliser les accessoires standardisés du système CLIPLINE complete, ce qui réduit les coûts logistiques. Par ailleurs, les nombreux accessoires encliquetables en option, sont proposés pour les blocs de jonction enfichables.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55