Aperçu des news

Convertisseur de médias Ethernet pour réseaux d'énergie sécurisés

10.06.2014

Convertisseur média Ethernet à fibres de verre monomode  

Convertisseur de média robuste pour la technologie énergétique

Le convertisseur de média Ethernet FL MC 2000E SM40 LC complète la gamme des convertisseurs optiques destinés aux applications de technique énergétique.

Sa conception robuste le rend particulièrement adapté aux conditions ambiantes extrêmes définies dans les normes CEI 61850-3 et IEEE1613. Le modèle de convertisseur média à fibres de verre monomode peut parcourir des distances pouvant atteindre 40 kilomètres. La transmission de données par fibre optique optimise les applications Ethernet en matière de performances et de sécurité de la transmission. Les deux appareils destinés aux fibres de verre monomode et multimode répondent à des exigences environnementales extrêmes, grâce à leur boîtier métallique robuste. Son niveau élevé de compatibilité CEM permet de l'utiliser dans des dispositifs de commutation qui exigent une homologation CEI 61850-3 ou IEEE 1613. Grâce à une plage de température élargie de -40 à +75 °C, il peut être mis en œuvre dans des applications diverses. L'alimentation en tension redondante dispose d'une plage étendue et flexible de 12 à 57 V DC.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55