Aperçu des news

Boîtiers électroniques pour conditions d'utilisation difficiles

14.05.2019

Boîtiers électroniques pour conditions dutilisation difficiles  

Boîtiers électroniques pour conditions d'utilisation difficiles

Les boîtiers robustes pour l'extérieur de la série ECS de Phoenix Contact sont désormais également disponibles avec une taille plus compacte.

La profondeur d'encastrement plus petite de 109 mm - au lieu de 169 mm- est spécialement adaptée aux applications dans des espaces restreints, qui exigent un indice de protection élevé. Les boîtiers avec un indice de protection IP69 protègent avec fiabilité les composants électroniques intégrés contre la poussière, la saleté et l'eau, et sont donc une solution particulièrement adaptée pour les utilisations à l'intérieur et à l'extérieur. Pour ces deux formats, Phoenix Contact propose en plus de la fibre optique passive et des lampes de signalisation actives en façade. Les accessoires étanches conviennent parfaitement à un affichage monochrome ou couleur des états de fonctionnement et des fonctions électroniques, et facilitent ainsi le contrôle des fonctions, et l'entretien des modules électroniques robustes.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55