Aperçu des news

Répartiteurs en T compacts pour la distribution simple de l'énergie

30.10.2018

Répartiteur en T à 4 pôles pour la distribution dénergie, jusquà 2,5 mm²  

Répartiteur en T compact

Avec le système d'installation QPD, vous pouvez raccorder des câbles rapidement et facilement. Les répartiteurs en T à quatre pôles jusqu'à 2,5 mm² sont nouveaux.

Ils permettent une dérivation flexible des consommateurs pour la distribution de l'énergie. Les répartiteurs en T sont fiables grâce à des boîtiers robustes avec indices de protection IP66, IP69 (2 m, 24 h) ou IP69K. Le système électronique est entièrement protégé car les boîtiers n'ont pas besoin d'être ouverts, même pour le raccordement à l'alimentation.

Avec le raccordement rapide IDC, vous n'avez pas besoin d'outil spécial pour la confection et vous obtenez ainsi un gain de temps de 80 %. La gamme du système d'installation QPD comprend, en plus, des traversées de paroi, des prolongateurs de câble, des connecteurs, ainsi que des répartiteurs en H.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Système d'installation QPD

Distribuer l'énergie simplement et rapidement.