Aperçu des news

Parafoudres basse tension sur mesure pour MCR

01.09.2017

Gamme de parafoudres ultra-compacts.  

Parafoudres basse tension ultra-compacts : TERMITRAB complete

La gamme TERMITRAB complete vous offre un vaste choix de parafoudres sur mesure pour répondre à toutes les exigences en matière de mesure, de commande et de régulation.

Avec leur format compact à partir de seulement 3,5 mm, nos produits sont les parafoudres les plus petits du marché. Selon vos exigences, vous trouverez dans notre gamme TERMITRAB complete une variante parfaitement adaptée. Choisissez parmi les parafoudres basse tension mono-pièce et à un niveau ou parmi les fiches de protection contrôlables à plusieurs niveaux avec signalisation et sectionnement par couteau. Avec les modules de signalisation à distance en option, vous surveillez visuellement jusqu'à 40 parafoudres voisins. Les modèles pour applications en zone Ex complètent notre gamme d'appareils. Les parafoudres de la gamme de produits TERMITRAB sont disponibles en version à connectique Push-in novatrice et en version raccordement vissé. 


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55