Aperçu des news

Nouveau module WLAN performant

24.09.2018

Point daccès WLAN FL WLAN 5110  

WLAN 5110 - WLAN performant avec deux antennes seulement

Le point d'accès WLAN FL-WLAN 5100 performant de Phoenix Contact est remplacé dès maintenant par la nouvelle série d'appareils WLAN 5110.

Les nouveaux modules WLAN sont équipés d'une carte réseau sans fil WLAN moderne, et n'ont plus besoin que de deux raccordements d'antenne, au lieu de trois. Les modules radio se caractérisent par une communication particulièrement fiable et performante.

Les dimensions, les caractéristiques du matériel et les fonctions du micrologiciel restent les mêmes, ce qui permet de les remplacer facilement dans les applications en place. Le point d'accès WLAN est encore compatible avec les normes sans fil IEEE 802.11 a/b/g/n (2,4 Ghz et 5 Ghz) avec jusqu'à 300 MBit/s.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55