Aperçu des news

Routage dynamique dans un environnement industriel

05.03.2015

Commutateurs Gigabit modulaires à capacité Layer-3  

Les commutateurs Gigabit modulaires à capacité Layer-3 soutiennent maintenant le protocole de routage dynamique

Les commutateurs Gigabit modulaires de Phoenix Contact prennent maintenant en charge les protocoles de routage dynamiques RIP et OSPF pour les applications de routage complexes.

Ces protocoles de routage facilitent la configuration de réseaux moyens et grands. Les routes ne doivent plus être définies difficilement à la main, mais peuvent être créées de manière autonome et dynamique par les composants Layer-3. Cela économise du temps et des ressources pour la mise en service des réseaux Layer-3. L'extension des fonctions est disponible pour tous les commutateurs modulaires à capacité Layer-3 avec le firmware 3.0.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55