Système d'alerte chez PHOENIX CONTACT

Système dalerte chez PHOENIX CONTACT

Une plateforme au service de la confiance et de la transparence

Agir en toutes circonstances avec intégrité et dans le respect des prescriptions internes et juridiques.

Pourquoi alerter ?

Avez-vous connaissance de comportements néfastes ou de risques économiques et juridiques ? Le système d'alerte BKMS® est à votre disposition pour ces situations. Cette plateforme électronique a été mise au point pour que vous puissiez signaler des violations potentielles de dispositions juridiques et de règlements internes à l'entreprise. Cela concerne les soupçons :

  • de corruption
  • d'escroquerie, de détournement de fonds, d'extorsion
  • de comportement anti-concurrentiel
  • de blanchiment d'argent
  • d'atteinte à la protection des données
  • de vol
  • d'infraction à la protection de l'environnement et du travail
  • de violation des conventions sociales et des droits de l'homme

Phoenix Contact cultive la transparence dans la communication. Normalement, votre supérieur direct est le premier interlocuteur lorsqu'une erreur ou des irrégularités surviennent. Une personne extérieure qui constate des erreurs ou des irrégularités est tenue de contacter son interlocuteur chez Phoenix Contact.

Le système d'alerte BKMS® est un système certifié disposant d'une fonction de garantie de l'anonymat. Cela signifie qu'une personne souhaitant faire part d'informations dont elle dispose peut le faire sans dévoiler son identité. Les messages sont enregistrés dans le système d'alerte BKMS® puis évalués par un membre d'un cabinet d'avocats international. Si une communication est nécessaire entre l'avocat et vous le lanceur d'alerte, elle demeure absolument confidentielle, voire même anonyme, si vous le souhaitez.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

Flachsmarktstraße 8,
D-32825 Blomberg

Service

Téléchargements

Informations supplémentaires