Hebelbedienbare Leiterplatten-Steckverbinder

Anschließen im Handumdrehen

Hebelbedienbare Leiterplatten-Steckverbinder

Phoenix Contact bringt neuen Komfort in den Leiteranschluss. Leiterplatten-Steckverbinder der Serien LPC/LPCH 6 verbinden die Zuverlässigkeit des Push-in-Federanschlusses mit der hohen Bedienfreundlichkeit der Hebelbetätigung. So schließen Sie Leiter mit Querschnitten bis 10 mm² schnell und intuitiv wie nie an.

Ihre Vorteile

  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungshebel
  • Werkzeugloses Hebelprinzip erlaubt zeitsparendes Anschließen und Lösen von Leitern mit/ohne Aderendhülse
  • Eindeutige Hebelpositionen liefern zuverlässige Rückmeldung über geöffneten oder geschlossenen Klemmraum
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Zeitsparender Push-in-Anschluss bei geschlossenem Hebel

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.google.com/