Starterkit WLAN 1100

Voller Empfang
Réception parfaite

Der WLAN 1100 ist die WLAN-Lösung für den Maschinenbau.
WLAN 1100 - La solution WLAN pour la construction mécanique.

Mit dem neuen Funkmodul WLAN 1100 von Phoenix Contact installieren Sie ein schnelles, stabiles WLAN-Netz ganz einfach an der Maschine. Mit integrierten Antennen und extremer Robustheit ist das platzsparende Modul bis ins Detail für Anwendungen im Maschinenbau durchdacht.

Einmaliger Aktionspreis

Bestellen Sie jetzt den neuen WLAN 1100 zum einmaligen Aktionspreis von CHF 270.-
Der Aktionspreis gilt einmalig pro Kunde bis zum 31. Dezember 2019.

Der WLAN 1100 ...

  • ... vereint Access-Point und Antenne in nur einem Gerät.
  • ... wird direkt auf Maschinen, mobilen Fahrzeugen oder Schaltschränken montiert.
  • ... ist eine besonders kostengünstige WLAN-Anbindung Ihrer Smart Devices an die Maschine

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funkmodul an der Maschine montiert  

Kompakte Installation an der Maschine
Installation compacte sur la machine

Le nouveau module radio WLAN 1100 de Phoenix Contact vous permet d'installer un réseau WLAN rapide et stable, en toute simplicité dans la machine. Avec ses antennes intégrées et son extrême robustesse, le module compact a été conçu dans le moindre détail pour répondre aux exigences des applications du secteur de la construction mécanique.

Prix spécial

Commandez maintenant le nouveau WLAN 1100 au prix unique de CHF 270.-
Le prix spécial s'applique une fois par client jusqu'au 31 déc 2019.

Le WLAN 1100 ...

  • ... le module WLAN réunit un point d'accès et une antenne dans le même appareil. La connexion WLAN de votre machine est ainsi non seulement compacte, mais aussi économique.
  • ... vous pouvez installer WLAN 1100 de façon compact comme une antenne, directement sur les machines, les véhicules mobiles ou les armoires électriques.

Jetzt bestellen

Bestellen Sie jetzt den WLAN 1100 zum Spezialpreis

Commande

Commandez maintenant le WLAN 1100 pour le prix spécial.

Phoenix Contact AG

+41 52 354 55 68

Urs Thoenen

Urs Thönen

Product Manager Automation

Service

WLAN 1100

Access-Point und Antenne in nur einem Gerät.

Alles für industrielle Netzwerke

Bereit für Datenkommunikation von morgen.

Alles für industrielle Netzwerke
Weitere Informationen