Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen von Phoenix Contact

Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen

Hohe Qualität und geprüfte Sicherheit für Ihre Photovoltaikanlage mit einer Generatorspannung bis 1500 V DC.

Blitzstrom- und Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen erhalten Sie jetzt mit neuen Schutzgeräten, die auf eine Generatorspannung bis 1500 V DC ausgelegt sind. Vorkonfektionierte Photovoltaik-Sets mit integriertem Überspannungsschutz für ein bis fünf Strings erleichtern die Installation in Ihre Anlage erheblich.

Ihre Vorteile

  • Optimal ausgelegtes Leistungsvermögen bis 1500 V DC
  • Unabhängig bestätigte Sicherheit durch KEMA-Zulassung
  • Hohe Betriebssicherheit dank einer Kurzschlussfestigkeit bis 2000 A
  • Einsetzbar bis 6000 m gemäß EN 50539-11

Blitzstrom-/Überspannungsableiter Typ 1/2 bis 1500 V DC

Blitzstrom-/Überspannungsableiter für Photovoltaikanlagen bis 1500 V DC von Phoenix Contact  

Blitzstrom-/Überspannungsableiter für Photovoltaikanlagen

Die Blitzstrom-/Überspannungsableiterkombination für 2-polige, isolierte Gleichspannungssysteme mit 600/1000/1500 V DC verfügen über eine Kurzschlussfestigkeit bis 2000 A.

Die Produkte besitzen eine KEMA-Zulassung und sind wahlweise mit oder ohne potenzialfreien Fernmeldekontakt erhältlich.

Überspannungsableiter Typ 2 bis 1500 V DC

Überspannungsableiter für Photovoltaikanlagen bis 1500 V DC von Phoenix Contact  

Überspannungsableiter für Photovoltaikanlagen

Die Überspannungsableiter für 2-polige, isolierte Gleichspannungssysteme mit 1500 V DC verfügen über eine Kurzschlussfestigkeit bis 2000 A.

Die Produkte besitzen eine KEMA-Zulassung und sind wahlweise mit oder ohne potenzialfreien Fernmeldekontakt erhältlich.

Steckbarer Blitzstrom-/Überspannungsableiter Typ 1/2

Steckbarer Blitzstrom-/Überspannungsableiter Typ 1/2 von Phoenix Contact  

Steckbarer Blitzstrom-/Überspannungsableiter Typ 1/2 für Photovoltaikanlagen

Die Blitzstrom-/Überspannungsableiterkombination für 2-polige, isolierte Gleichspannungssysteme von 600 und 1000 V DC verfügen über eine Kurzschlussfestigkeit bis 1000 A. 

Die Produkte besitzen eine KEMA-Zulassung und sind eine von UL (Underwriters Laboratories) anerkannte Komponente.

Steckbarer Überspannungsableiter Typ 2

Steckbarer Überspannungsableiter Typ 2 von Phoenix Contact  

Steckbarer Überspannungsableiter Typ 2 für Photovoltaikanlagen

Die Überspannungsableiter für 2-polige, isolierte Gleichspannungssysteme von 600 und 1000 V DC verfügen über eine Kurzschlussfestigkeit bis 1000 A. 

Die Produkte besitzen eine KEMA-Zulassung und sind eine von UL anerkannte Komponente.

Photovoltaik-Sets

Vorkonfektionierte Blitzstrom- und Überspannungsschutzsets für Photovoltaikanlagen  

Photovoltaik-Sets mit integriertem Überspannungsschutz

Die vorkonfektionierten Photovoltaik-Sets erleichtern die Installation des Blitzstrom- und Überspannungsschutzes in der Photovoltaikanlage. Alle Sets werden in staub- und strahlwassergeschützten Gehäusen der Schutzart IP65 ausgeliefert.

Für gängige Photovoltaikapplikationen bieten wir die passenden Überspannungsschutz-Sets bis zu 5 Strings an. Auch kombinierte Lösungen für den AC- und DC-Bereich befinden sich in unserem Sortiment.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55