Klemmen für Signale und Power –  Push-in-Anschluss für den Maschinenbau

Klemmen für Signale und Power

Für den Maschinenbau: 3,5 mm schmale Sensor-/Aktorklemmen und Hochstromklemmen für Leiter bis 95 mm² mit Push-in-Anschluss.

Hochstromklemmen PTPOWER95

Hochstromklemmen PTPOWER95  

Hochstromklemmen PTPOWER95

Einfaches und leichtes Stecken, das gilt jetzt auch für große Leiter. Mit der PTPOWER 95 Hochstromklemme mit Push-in-Anschluss können Leiter bis 95mm² direkt gesteckt und kontaktiert werden – ohne ein manuelles Öffnen der Klemmstelle.

Sensor-/Aktorklemmen PTIO

Sensor-/Aktorklemmen PTIO

Sensor-/Aktorklemmen mit Einspeisung

Für platz- und zeitsparendes Verdrahten von Dreileiter-Initiatoren und Aktoren bei einer Klemmenbreite von nur 3,5 mm. Die Klemmen bieten trotz der geringen Breite: eine einfache Bedienung dank Push-in-Anschluss, Prüfmöglichkeiten an jeder Klemmstelle und großflächige, gut lesbare Beschriftungsmöglichkeiten.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Von klein bis gross

Verbinden Sie zwei Leiter auf einfache Weise. Auch grosse Leiterquerschnitte sind kein Problem.

Hochstromklemme
Durchgangsklemmen mit Schraubanschluss

Hochstromklemmen mit Bolzenanschluss

Robust und wartungsfrei: Verbinden Sie Leiter mit Ringkabelschuhen zuverlässig und sicher. Integrierte Schraubensicherung sorgt für den wartungsfreien Kontakt.

Bolzenanschlussklemmen
Bolzenanschlussklemmen