Industrielle Datensteckverbinder

Smarte Verbindungen für die Industrie von morgen

Steckverbinder für industrielle Netzwerke.

Echtzeitkommunikation im Internet der Dinge setzt hohe Datenraten und stabile Verbindungen voraus.

Ob Industrie, Energie oder Infrastruktur – standardisierte Datensteckverbinder von Phoenix Contact bieten Ihnen smarte Lösungen für die zukunftssichere Vernetzung aller Kommunikationsschnittstellen.

  • Alles aus einer Hand mit dem umfangreichsten Produktprogramm von der kompakten Geräteschnittstelle bis hin zu komplexen Verkabelungslösungen
  • Zukunftssichere Datenübertragung durch kontinuierliche Weiterentwicklung für die Datenwelt von morgen
  • Bis zu 80 Prozent schnellere Montage aller Komponenten durch innovative Anschlusstechniken
  • Schnelle und einfache Entwicklung dank Design-in-Unterstützung
  • Individuelle Kundenlösungen in nur zehn Tagen
  • Weltweite Verfügbarkeit dank internationalem Vertriebsnetzwerk

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Datensteckverbinder von PHOENIX CONTACT

Datensteckverbinder für die Kupfer- und LWL-Verkabelung


Hybridsteckverbinder in M23/M40

Signale, Daten und Leistung in einem Steckverbinder übertragen.