Easy Automation

Easy Automation

Automatisierung muss nicht kostspielig und kompliziert sein. Überzeugen Sie sich – mit dem Easy Automation-System von Phoenix Contact.

Easy Automation heisst das Automatisierungssystem von Phoenix Contact rund um die Kleinsteuerungen der 100er-Klasse. Easy Automation beweist: Automatisierung muss nicht kostspielig und kompliziert, sondern kann auch einfach und wirtschaftlich sein. Phoenix Contact bietet Ihnen ein komplettes System, mit dem Sie kleine bis mittlere Applikationen wirtschaftlich und ohne viel Fachkenntnis automatisieren. Dabei liegt der Fokus auf Erweiterbarkeit, Wirtschaftlichkeit, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit.

Ihre Vorteile

  • Wirtschaftlich – mit Komponenten, die optimal auf kleine bis mittlere Anwendungen abgestimmt sind
  • Vielseitig – dank flexibler I/O-Module und modularem Systemaufbau
  • Einfach – mit intuitiver Programmier-Software, Web-basierter Kommunikation und anwenderfreundlichen Automatisierungs-Komponenten

Unser Portfolio für Easy Automation

Bauen Sie Ihr individuelles Automatisierungs-Paket – perfekt zugeschnitten auf Ihre Anwendung. Bei Phoenix Contact finden Sie dazu die passende Technik:

Phoenix Contact AG

+41 (0) 52 354 55 68

Urs Thoenen

Urs Thönen

Product Manager Automation

Schulung für Starterkit ILC 131

Die Schulung ist der Einstieg in die ILC 1xx Programmierung mit PC WORX EXPRESS.

Starterkit_ILC131
Mehr zu Schulung und Anmeldung