Thermomark Roll

THERMOMARK ROLL für Rollen- und Endlosformate

Der THERMOMARK ROLL bedruckt Etiketten und Schrumpfschläuche im Rollen- und Endlosformat. Dabei biete er Ihnen die bewährte Technologie des Thermotransfer-Druckers.

Rollen- und Endlosformate einfach und schnell bedrucken

  • wartungfreier Betrieb
  • hochwertige und schnelle Beschriftung
  • einfaches bedienen
  • einfache Einbindung in bestehende IT-Strukturen
  • einfache Ansteuerung mit der Markierungsoftware von Phoenix Contact
  • optionales Schneid- und Perforationsmesser

Neuheiten

Thermomark Roll

THERMOMARK ROLL

Präzise kennzeichnen

Für jede Anforderung:
Unsere vielfältigen Materialien und Montagearten liefern Ihnen auf jeden Fall die richtige Lösung. Unser Sortiment wird laufend erweitert.

Klemmenmarkierung - klar und eindeutig

Die Klemmenmarkierungen unterscheiden sich vor allem in der Montageart: Es gibt Klemmenmarkierungen für hohe und flache Schildchennuten, als Streifenmaterial und als Bezeichnungsnagel.

  • Klemmenmarkierungen von Phoenix Contact sind optimal an die Klemmen angepasst
  • Schnell und bequem vor Ort erstellen
  • Markierungen auch für Klemmen anderer Hersteller

Leitermarkierung verschafft Überblick

Bessere Übersicht in Ihren Schaltschränken und Anlagen:
Markieren Sie Ihre Leiter und Kabel eindeutig und permanent. Leiter- und Kabelmarkierungen erleichtern Ihnen Montage und Wartung und helfen bei der Störungsbehebung.

Leiter- und Kabelmarkierungen von Phoenix Contact: Wir liefern Ihnen für jede Anwendung die optimale Markierung.

  • Variable Lösungen - vielfältige Materialien für unterschiedliche Anwendungen
  • An die Umgebung anpassen mithilfe verschiedener Materialien für den Einsatz im Innen- oder Außenbereich
  • Vielseitige Möglichkeiten durch verschiedene Montagearten wie Kleben, Schrauben, Nieten und Verrasten
  • Hohe Qualität: hervorragende, wisch- und kratzfeste Beschriftung
  • Aus einer Hand: Materialien und Geräte von Phoenix Contact und anderen Herstellern

Gerätemarkierung

Von der Anwendung im Schaltschrank bis zu Anlagen in Fertigungshallen, im Feld oder Aussenbereich: Wir bieten Ihnen für die Kennzeichnung von Geräten und Anlagen eine Vielzahl passender und qualitativ hochwertiger Markierungen.

  • Varaible Lösungen - vielfältige Materialien für unterschiedliche Verwendungen
  • Vielfältige Möglichkeiten durch verschiedene Montagearten wie Kleben, Schrauben, Nieten oder Verrasten
  • Aus einer Hand: Materialien für Geräte von Phoenix Contact und anderen Herstellern.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55