Ethernet-Extender-System

Ethernet-Extender-System

Ausgedehnte IP-Netzwerke einfach vernetzen.

Mit den neuen Ethernet-Extendern verbinden Sie Ethernet-Netzwerke bis zu 20 Kilometern über einfache Zweidrahtleitungen. Dabei können Sie Managed und Unmanaged Ethernet-Extender in einem Netzwerk kombinieren. Diese neuartige Kombination und die besonders einfache Inbetriebnahme durch Plug-and-Play ermöglichen eine wirtschaftliche Vernetzung und Diagnose aller Teilnehmer und Strecken via IP.

Ihre Vorteile

  • Ethernet-Kommunikation über beliebige Zweidrahtleitungen bis 20 Kilometer
  • Schnelle Inbetriebnahme via Plug-and-Play
  • Einsatz von Unmanaged Extendern in komplexen IP-Netzwerken
  • Kontinuierliche, ortsungebundene Diagnose aller Teilnehmer und Strecken via IP
  • Hohe Ausfallsicherheit durch intelligenten Überspannungsschutz PLUGTRAB PT-IQ

Produktvarianten

Der Ethernet-Extender ist in folgenden Varianten erhältlich:

Managed Ethernet-ExtenderManaged Ethernet-ExtenderUnmanaged Ehternet-Extender
Managed Ethernet-Extender

Managed Ethernet-Extender

Unmanaged Ethernet-Extender

Ferndiagnose

Ortsungebundene Ferndiagnose mittels IP: webbasiert oder SNMP

Ortsungebundene Ferndiagnose mittels IP: webbasiert oder SNMP

Ortgebundene Ferndiagnose mittels USB

Topologien

Ring, Linie, Punkt-zu-Punkt

Punkt-zu-Punkt

Ring, Linie, Punkt-zu-Punkt

Austauschbarer Überspannungsschutz

jaja 

Vor-Ort-Diagnose

Display

LEDs

LEDs

Ports

2 x SHDSL, 4 x Ethernet

1 x SHDSL, 1 x Ethernet

2 x SHDSL, 1 x Ethernet

Produktbezeichnung

TC EXTENDER 6004 ETH-2S

TC EXTENDER 4001 ETH-1S

TC EXTENDER 2001 ETH-2S

Art.-Nr.

2702255

2702253

2702409

Managed Ethernet-ExtenderManaged Ethernet-ExtenderUnmanaged Ehternet-Extender
Managed Ethernet-Extender

Managed Ethernet-Extender

Unmanaged Ethernet-Extender

Ferndiagnose

Ortsungebundene Ferndiagnose mittels IP: webbasiert oder SNMP

Ortsungebundene Ferndiagnose mittels IP: webbasiert oder SNMP

Ortgebundene Ferndiagnose mittels USB

Topologien

Ring, Linie, Punkt-zu-Punkt

Punkt-zu-Punkt

Ring, Linie, Punkt-zu-Punkt

Austauschbarer Überspannungsschutz

jaja 

Vor-Ort-Diagnose

Display

LEDs

LEDs

Ports

2 x SHDSL, 4 x Ethernet

1 x SHDSL, 1 x Ethernet

2 x SHDSL, 1 x Ethernet

Produktbezeichnung

TC EXTENDER 6004 ETH-2S

TC EXTENDER 4001 ETH-1S

TC EXTENDER 2001 ETH-2S

Art.-Nr.

Austauschbarer Überspannungsschutz PLUGTRAB PT-IQ

Überspannungsschutz  PLUGTRAB PT-IQ  

Vollwertiger Überspannungsschutz PLUGTRAB PT-IQ

Der integrierte, intelligente Überspannungsschutz PLUGTRAB PT-IQ von Phoenix Contact mit präventiver Funktionsüberwachung sorgt für eine hohe Systemverfügbarkeit und bietet eine Vielzahl von Vorteilen:

  • Mehrstufige Überwachung für hohe Systemverfügbarkeit
  • Schnelle Diagnose per Display oder LED
  • Ferndiagnose via IP und automatische Ereignismeldungen via SNMP
  • Hinweis zum Austausch bei Erreichen der Leistungsgrenze oder Überlastung

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Ethernet-Extender-System

Im Einsatz bei den Stadtwerken in Bad Pyrmont