Klemmen für die Energietechnik

Rangieren, verteilen, verbinden

Gestalten Sie einen durchgängigen und modularen Schaltanlagenaufbau für Ihre Energietechnik.

Phoenix Contact bietet Ihnen ein durchgängiges und innovatives Verdrahtungskonzept für den individuellen und modularen Aufbau Ihrer Energieschaltanlagen. CLIPLINE complete – der Systembaukasten für die Energietechnik.

Ihre Vorteile

  • Modular durch steckbare, frei konfektionierbare Lösungen
  • Sicher prüfen und messen durch patentierten, automatisch voreilenden Stromwandlerkurzschluss
  • Einfache Handhabung durch patentierte Prüfstecksysteme
  • Kostenersparnis durch einheitliches Systemzubehör

Durchgängiges Konzept für elektrische Verbindungen in Energieschaltanlagen

Durchgängiges Verdrahtungskonzept  

Innovatives Verdrahtungskonzept für Ihre Schaltanlagen

Vom Stecker mit automatischer Kurzschlussfunktion für Schutzgeräte über kompakte Rangierklemmen mit steckbarem Rangierfeld bis hin zu COMBI-Klemmen – für eine steckbare Potenzialverteilung sind innovative Produkte für Ihre Verdrahtungsaufgaben erhältlich.

Das individuell einsetzbare, einheitliche Systemzubehör und die freie Wahl der Anschlusstechnik und Montageart machen das CLIPLINE complete-System zum funktionalen Systembaukasten für Schaltanlagen in der Energietechnik.

Prüfstecksystem

Prüfstecksystem FAME  

Prüfstecksystem FAME

FAME ist das innovative und modulare Prüfstecksystem, mit dem Sie sicher und schnell alle Schutzrelais für Mittel- und Hochspannung zur Prüfung verbinden. Passend für alle Schutzrelais kann FAME, je nach Variante, in der Schaltschrankwand, auf der Tragschiene oder in einem 19-Zoll-Rack montiert werden..

Außerdem können Sie mit unseren Schaltplänen für die vordefinierten VDE-Prüfapplikationen schnell und effektiv die explizit für diese Anwendung schon fertig konfigurierte Variante des FAME-Prüfstecksystems ermitteln.

Messwandler-Trennklemmen

ME-Messwandler-Trennklemmen  

ME-Messwandler-Trennklemmen

Mit den Messwandler-Trennklemmen bauen Sie Ihre Schaltanlagen platzsparend und modular auf. Hierfür sind neben den Trennklemmen konturgleiche Durchgangs- und PE-Klemmen erhältlich. Besonders komfortabel und sicher arbeiten Sie mit dem patentierten Kurzschlussstecker: Stromwandler werden durch einen automatischen Kurzschluss vor der Zerstörung geschützt.
Die Projektierungs-Software PROJECT complete unterstützt Sie bei der einfachen Planung und Projektierung Ihrer Klemmenleisten.

Rangierverteiler

Steckbare Vierstockklemmen  

Steckbare Vierstockklemmen

Mit den Vierstockklemmen rangieren Sie Potenziale, Steuer-, Melde- und Messsignale auf engem Raum. Aufgrund der verschiedenen Brückungsmöglichkeiten innerhalb der Klemmenleiste sowie der Rangiermöglichkeiten innerhalb der frei konfektionierbaren 4-poligen Stecker lassen sich mit diesem Klemmensystem sehr kompakte, dreidimensionale Rangierverteiler aufbauen.

Steckbare Reihenklemmen

Steckbare Reihenklemmen  

Steckbare Reihenklemmen

Verteilen Sie Steuer- und Meldespannungen ganz einfach in Ihrer Schaltanlage – mit den steckbaren Reihenklemmen. Das COMBI-Stecksystem ermöglicht einen zeitsparenden und modularen Aufbau Ihrer Applikation. Mit den Nenndaten bis 41 A und 1000 V existiert ein einzigartiges Stecksystem für die Signalverdrahtung, z. B. Ringleitungen. Dabei hält das System hohen Vibrationsansprüchen stand.

Steckbarer Schutzgeräteanschluss

Steckbarer Schutzgeräteanschluss  

Steckbarer Schutzgeräteanschluss

Die Geräteanschlussklemmen UP 4-… sind speziell für den sicheren Anschluss von Wandlern an Schutzgeräten konzipiert worden. Beim Abziehen des patentierten Steckers vom Gerät werden die Stromwandler automatisch voreilend kurzgeschlossen. Phoenix Contact hat in seinem COMBICON-Programm eine große Auswahl an innovativer Leiterplatten-Anschlusstechnik für Ihren Geräteanschluss.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55