TERMITRAB complete

Überspannungsschutz in dünnen Scheiben

TERMITRAB complete ist der weltweit schmalste Überspannungsschutz für die MSR-Technik.

Mit TERMITRAB complete erhalten Sie ein komplettes System an Überspannungsschutzgeräten. Es reicht vom einfachen, einstufigen Überspannungsschutz bis zu mehrstufigen, steckbaren Varianten mit Messertrennung, Signalisierung und Fernmeldeoption.

Ihre Vorteile

  • Platzsparend dank weltweit schmalstem Überspannungsschutz ab 3,5 mm
  • Immer informiert durch integrierte Statusanzeige und Fernmeldeoption
  • Idealer Schutz für Ihre Anwendung dank passgenauem Portfolio
  • Einfache Wartung dank Varianten mit integrierter Messertrennung
  • Schnelles Prüfen ohne Verdrahtungsaufwand mit steckbaren Varianten und dem CHECKMASTER 2

Schmalster steckbarer Überspannungsschutz für 4-Leiter-Anwendungen

Termitrab 4-Leiter-Schutz  

TERMITRAB complete für 4-Leiter-Anwendungen

TTC-6P-4 ist der weltweit schmalste, steckbare Überspannungsschutz für 4-Leiter-Anwendungen. Bei einer Baubreite von nur 6 mm schützt er Ihre Applikationen im Mess-, Steuerungs- und Regelungsbereich zuverlässig vor Überspannungen und fordert dabei ein Minimum an Platz. Typische Anwendungen, die prädestiniert sind für die neuen Überspannungsschutzgeräte finden sich in der Temperatur- oder Wägemessung. Oder sie schützen drei Leiter Ihrer digitalen I/Os inklusive Signal-Ground auf nur 6 mm sicher vor Überspannungen. Mit TTC-6P-4 erweitern wir das Portfolio der schmalen Überspannungsschutzprodukte für die MSR-Technik um weitere Einsatzgebiete.

Wussten Sie schon, ...

... dass Sie mit nur zwei Klicks den passenden Überspannungsschutz für Ihre MSR-Anwendung finden? TERMITRAB complete bietet über 110 Artikel mit unterschiedlichen Schaltungs- und Spannungsvarianten. Eine Vielfalt, die für nahezu alle Anwendungen in der MSR-Technik eine Lösung bietet. Der Konfigurator für Überspannungsschutz für die MSR-Technik hilft Ihnen dabei, nicht den Überblick zu verlieren. Mit nur zwei Klicks bekommen Sie eine passende Produktauswahl, die für Ihre Anwendung den optimalen Schutz bietet. Die Auswahlhilfe bietet einen schnellen Einstieg über die zwölf gängigsten Schnittstellen in der MSR-Technik. Ist Ihre Schnittstelle nicht in der Auswahl vertreten, finden Sie ein passendes Überspannungsschutzgerät über die Detailsuche.

Anwendungsbereiche

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Ihr Experte für Überspannungsschutz

Bleiben Sie mit mir immer auf dem neuesten Stand.

Ihr Experte für Überspannungsschutz
Mehr erfahren