Als kompetenter Ansprechpartner in Sachen Installation bietet Phoenix Contact alle Produkte für einen perfekt aufgebauten Schaltschrank aus einer Hand.
Ein perfekt aufgebauter Schaltschrank ist nicht nur Ihr Aushängeschild beim Kunden. Passendes Montagematerial spart kostbaren Platz, eine optimale Leiterführung senkt die Verdrahtungszeit, cleveres Zubehör macht Montage und Verkabelung schnell und komfortabel.
Wir bieten Ihnen alles aus einer Hand: von der Einführung in den Schaltschrank mit rationellen Kabeldurchführungen, über Verschraubungen, Kabelschutzsysteme und -kanäle, bis hin zu kleinsten Komponenten wie Kabelbindern und -markierungen. Präzise Funktionalität und höchste Qualität sind hierbei in jedem Detail unser Anspruch.
Bauen Sie Schaltanlagen und -schränke mit geeigneten Montagevorrichtungen zeit- und platzsparend auf. Dabei sorgen Tragschienen und Endhalter im Schaltschrank für die sichere Befestigung von elektrischen Verbindungselementen und Bauteilen.
Montagezubehör hilft, den knappen Platz bis in den letzten Winkel zu nutzen, Abdeckprofile gewährleisten einen zuverlässigen Berührschutz.
Bringen Sie Ordnung in den Schaltschrank. Eine zeitsparende und wartungsfreundliche Verbindung zur Schaltschranktür bauen Sie mit dem innovativen Kabelführungssystem CGS auf.
Das breite Spektrum an Verdrahtungskanälen ermöglicht dem Anwender eine flexible und gleichzeitig strukturierte Kabelverlegung im Schaltschrank. Die Montage erleichtern dabei werkzeuglos abtrennbare Stege. Kabelschutzschläuche dienen der geschützten Zuführung den Kabeln und Leitern in den Schaltschrank.
Mit dem Kabeldurchführungssystem CES modular führen Sie Kabel platzsparend, übersichtlich und systematisch in den Schaltschrank ein. Montieren und tauschen Sie über flexibel kombinierbare Kabeltüllen konfektionierte ebenso wie unkonfektionierte Leitungen schnell aus.
Führen Sie mit CES Multigates bis zu 37 unkonfektionierte Kabel über eine einzige Membranplatte unterbrechungsfrei in den Schaltschrank ein. Die Konustüllen in verschiedenen Größen schneiden Sie je nach Bedarf aus.
Potenzialverteiler vereinfachen die Aufteilung von Steuer- oder Betriebsspannung. Die unterschiedliche Anzahl von Potenzialebenen sowie Anschlussklemmen ermöglicht eine flexible Nutzung.
Die kompakten Verteilerblöcke PTFIX sind schnell und flexibel montiert, sofort einsatzbereit und lassen sich beliebig erweitern. Damit realisieren Sie die Verteilung unterschiedlicher Potenziale im Schrank übersichtlich und platzsparend. Die EMV-gerechte Schirmung von sensiblen Analogsignalen lösen Sie mit unseren Produkten einfach und sicher.
Die neuen EO-Steckdosen mit unterschiedlichen Steckgeometrien sind für die internationale Verwendung im Schaltschrank und -anlagenbau ausgelegt.
Zusätzliche Funktionen wie Leuchtanzeigen, Schalter, Sicherungen oder Schutzschalter erweitern dabei die Einsatzmöglichkeiten. In unserem breiten Produktspektrum finden Sie garantiert die optimale Steckdose für Ihren Schaltschrank.
PLD-Schaltschrankleuchten sorgen für eine optimale Ausleuchtung Ihres Schaltschranks, auch im unteren Bereich, und sind im Handumdrehen werkzeuglos installiert.
Wählen Sie aus zwei Leistungsklassen und einem besonders flexiblen Produktportfolio die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Leuchte.
Durchdachte Komponenten mit innovativen Zusatzfunktionen und applikationsgerechten Eigenschaften generieren echten Mehrwert für Ihren Schaltschrank. Finden Sie die individuelle Lösung, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
Die Verteilerblöcke PTFIX mit Push-in-Anschluss erhalten Sie anschlussfertig in unterschiedlichen Polzahlen und Montagearten.
Mit dem Kabelführungssystem verlegen Sie einfach und sicher Leiter, Kabel und Kabelbäume zur Schaltschranktür oder zum schwenkbaren Montagerahmen.
Mit Service-Interfaces sind Wartung, Service und Diagnose jetzt noch einfacher. Die robusten Einbaurahmen in Schutzart IP65 ermöglichen den Einsatz in rauer Industrieumgebung.
Die hohe LED-Lebensdauer der PLD-Schaltschrankleuchten von mindestens 50.000 Stunden vermeidet Wartungskosten durch Leuchten- oder Leuchtmitteltausch und ist unabhängig von Schaltzyklen.
"$pageName" auf