Optimierte Prozesse im Schaltschrankbau

Optimierte Prozesse im Schaltschrankbau

Effiziente Schaltschrankfertigung

Gestalten Sie Ihre Schaltschrankfertigung so effizient wie möglich – vom Engineering bis zur Fertigung.

Der Schaltschrankbau ist durch einen hohen Anteil an Prozesskosten gekennzeichnet. Damit ist dies ein idealer Ansatzpunkt, um die Wirtschaftlichkeit in der Produktion von Maschinen und Anlagen zu verbessern.

Passend zu den individuellen Rahmenbedingungen entwickeln unsere Experten gemeinsam mit Ihnen ein Konzept. Nutzen Sie unsere Erfahrung des hausinternen Maschinenbaus, um individuelle und erfolgreiche Lösungen zu schaffen.

Spannungsfeld Schaltschrankbau

Die Spannungsfelder  im Schaltschrankbau  

Die Spannungsfelder im Schaltschrankbau

Der Schaltschrankbau steht beispielhaft für die Herausforderungen der produzierenden Industrie in Hochlohnländern: Das Spannungsfeld zwischen gewachsenen Anforderungen und bedingt nutzbaren Lösungsansätzen.

Immer kürzere Lieferzeiten und steigender Wettbewerbsdruck erfordern fehlerfreie Fertigungsprozesse. Allerdings können etablierte Methoden und Prozesse die neuen Herausforderungen im Schaltschrankbau nicht bewältigen. Die Lösung besteht in der Übernahme industrieller Fertigungsprinzipien.

Das ClipX-Konzept

Das ClipX-Konzept  

Das ClipX-Konzept

Phoenix Contact entwickelt im Rahmen des ClipX-Konzeptes ein Lösungsportfolio, welches alle relevanten Unternehmensprozesse im Schaltschrankbau berücksichtigt und diese systematisch durchleuchtet.

Dabei wird das ClipX-Konzept auf erprobten Kerntechnologien sowie auf einem breiten Know-how im Umfeld des Engineering, der IT-Integration, Produktion und Logistik basieren.

Sie haben Interesse an unserem Angebot und wünschen ein unverbindliches Informationsgespräch zu
unserem ClipX-Konzept? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular auf der rechten Seite.

Gemeinsam Prozesse gestalten

ClipX Consulting für Digitale Messe  

Gemeinsam Prozesse gestalten

Unsere Experten beraten und unterstützen in der Gestaltung innovativer Produktionslösungen im Schaltschrankbau. Basis ist eine Analyse der gesamten Wertschöpfungskette mit praxisnahen Methoden. Gemeinsam erarbeiten wir ein effizientes und nachhaltiges Konzept für Ihren individuellen Prozess unter Einbeziehung und Schulung Ihrer Mitarbeiter.

Werkerassistenzsysteme

COMPLETE line Klemmenleistenmontage 2  

Assistenzsystem MOUNT assist

Das Assistenzsystem MOUNT assist unterstützt den Werker im Schaltschrankbau.
Das ergonomische Design und die verkürzte Anlernzeit erhöhen die Effizienz in der Montage. Die softwaregestützte Auftragssteuerung stellt alle relevanten Anweisungen zur richtigen Zeit zur Verfügung und sorgt für eine hohe Montagequalität bei gleichzeitig hoher Variantenvielfalt.

WIRE assist  

Assistenzsystem WIRE assist

Das Assistenzsystem WIRE assist ermöglicht eine effiziente Leiterverarbeitung. Das softwaregestützte System führt den Anwender durch den Prozess der teilautomatisierten Leiterverarbeitung, steuert die relevanten Ausgabegeräte und stellt die notwendigen Informationen basierend auf CAE-Daten zur Verfügung.

Klemmenleistenfertigung

Klemmenleisten-Service  

Klemmenleisten-Service

Die Anforderungen im Schaltschrank- und Schaltanlagenbau sind geprägt von der Fertigung großer Serien auf der einen Seite und dem dynamischen Individualgeschäft auf der anderen Seite. Bei beidem muss die Wirtschaftlichkeit und die termingerechte Fertigstellung garantiert sein.

Als Partner des Schaltanlagenbaus bietet Phoenix Contact nicht nur alle Produkte für beste Schaltschränke, sondern unterstützt auch durch vielfältige Serviceleistungen. Insbesondere unsere Klemmenleistenfertigung hilft, Auftragsspitzen flexibel zu handhaben oder die Klemmenleisten just-in-time einer Serienproduktionen zuzuführen. Die komplett montierten, markierten und mit Zubehör versehenen Klemmenleisten müssen nur noch eingebaut und angeschlossen werden.

Sie haben Interesse an unserem Angebot und wünschen ein unverbindliches Informationsgespräch zu unseren Klemmleisten? Dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular auf der rechten Seite.

Schaltschränke einfach und schnell verdrahten

Verdrahtung mit Push-in-Anschlusstechnik und Crimphandy  

Verdrahten Sie mit der Push-in-Anschlusstechnik und dem Crimphandy schnell und einfach

Mit der Push-in-Anschlusstechnik können elektrische Anlagen durchgängig vom Feld bis zur Steuerung einfach und ohne Werkzeug verdrahtet werden. Dies macht den Weg frei für neue, rationellere Maschinen- und Anlageninstallationen. Das werkzeuglose Direktstecken von Leitern und der optimal zugängliche Frontanschluss machen die Push-in-Technologie damit zur Anschlusstechnik der Zukunft des automatisierten Verdrahtens.

Bei der Verwendung von flexiblen Leitern mit Aderendhülsen sparen Sie mit dem mobilen Werkzeug Abisolier- und Crimpautomaten zusätzlich Verdrahtungszeit. Mit dem sogenannten Crimphandy werden Leiter in nur einem Arbeitsgang abisoliert, mit Aderendhülse versehen und vercrimpt. Das alles geschieht in nur drei Sekunden.

Im Zusammenhang mit der Push-in-Technologie wird damit die für einen Anschluss benötigte Arbeitszeit erheblich reduziert: Während für das Ablängen, Abisolieren, das manuelle Aufbringen und Verpressen der Aderendhülse und für den Anschluss des Leiters an einer Push-in-Klemme rund 17 Sekunden benötigt werden, ist die gleiche Arbeit mit Crimphandy in nur 10 Sekunden erledigt.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55