Betriebseigene Leitungen

Betriebseigene Leitungen

Über Kupfer und Glasfaser

Vernetzen Sie entfernte Teilnehmer einfach und effizient über vorhandene Leitungen.

Kabelgebundene Netze

Mit dem Ethernet-Extender von Phoenix Contact realisieren Sie eine Highspeed-Kommunikation, beispielsweise über betriebseigene Telefonleitungen. Spezielle Ethernet- oder PROFIBUS-Kabel sind für
Reichweiten bis 20 km nicht erforderlich.

Für eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) in Ihrer Anlage sind LWL-Konverter unverzichtbar. Das breite Produktspektrum von Phoenix Contact umfasst sowohl serielle Geräte als auch Medienkonverter für Netzwerke wie PROFINET, EtherNet/IP und Modbus/TCP.


Redundante Strukturen für höchste Verfügbarkeit

Ob bestehende Netzwerke über Kupfer modernisiert werden oder Neuinstallationen mit leistungsfähiger Glasfaser ausgestattet werden sollen – Phoenix Contact bietet das komplette Produktportfolio für die geplante Netzwerklösung.

Zu den Produkten dieser Lösung

In der folgenden Produktliste finden Sie die Komponenten, mit denen Sie diese Lösung zum Fernwirken/Fernwarten umsetzen können.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Downloads