Explosionsschutz

Explosionsschutz

Weil Sicherheit unverzichtzbar ist

Mit Phoenix Contact sorgen Sie für höchste Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen.

Der Explosionsschutz gehört zum Bereich der Sicherheitstechnik und befasst sich mit dem Schutz vor der Entstehung von Explosionen und deren Auswirkungen. Überall dort, wo brennbare Stoffe, Sauerstoff und Zündquellen aufeinander treffen können, spielen die Sicherheit von Menschen, ein sicherer, störungsfreier Produktionsprozess und eine saubere Umwelt eine wichtige Rolle.

Nicht nur in klassischen Anlagen der chemischen und petrochemischen Industrie muss man sich dem Explosionsschutz stellen. Auch in den auf den ersten Blick harmlosen Bereichen, wie z. B. der Lebensmittelindustrie, ist ein erhebliches Gefahrenpotential vorhanden. Gerne bringt man den Explosionsschutz mit Gasen in Verbindung. Doch auch bei Stäuben können explosionsfähige Atmosphären entstehen. Phoenix Contact bietet Ihnen eine umfassende Auswahl an Produkten und Lösungen für die Anforderungen in explosionsgefährdeten Bereichen.

Theorie und Praxis

Titelbild Broschüre: Explosionsschutz – Theorie und Praxis  

Explosionsschutz – Theorie und Praxis

Das Nachschlagewerk zum Thema Explosionsschutz für Planer, Einrichter und Betreiber von Anlagen. Es beinhaltet die weltweit geltende Normen, Standards und Richtlinien und informiert über die Errichtung von Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen. Ergänzt wird die Broschüre um technisches Basiswissen zur MSR-Technik und zur Funktionalen Sicherheit.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55