Projektierung und Markierung

Projektierung und Markierung

Durchgängig mit einem System projektieren und markieren

Mit PROJECT complete planen, projektieren und beschriften Sie schnell und einfach.

Die Projektierungs- und Planungsphase im Schaltschrankbau nimmt viel Zeit in Anspruch. Daher birgt die Optimierung dieser Prozesse erhebliche Wettbewerbsvorteile. Notwendig dafür ist eine Software, die einen durchgängigen Datenfluss von der Erstellung des Schaltplans über die Planung der Komponenten bis zur Ausgabe der passenden Markierungen ermöglicht.

Die Planungs- und Markierungssoftware PROJECT complete begleitet den kompletten Prozess des Schaltschrankbaus. Sie übernimmt die Schaltplandaten aus allen gängigen CAE-Programmen, setzt sie in passende Produkte um und erstellt eine umfassende Projektdokumentation. Das Markierungstool bietet eine intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche und ermöglicht die individuelle Planung, automatische Prüfung und direkte Bestellung von Klemmenleisten.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55