Die Schmiedeindustrie gehört zu den energieintensivsten Branchen der deutschen Wirtschaft. Neben der Senkung des Energieverbrauchs insgesamt legen die Betriebe ihren Fokus insbesondere auf die Reduzierung der Blindleistung und die Erhöhung des Gesamtwirkungsgrads von Produktionsanlagen, z. B. zum induktiven Erwärmen von Blöcken oder zum Stanzen vor Umformaggregaten.
Um bei langfristig steigenden Energiekosten bestehen zu können, sind Betreiber gut beraten, ihre Energiekosten zu kontrollieren und zu optimieren. Die Voraussetzung dafür ist eine transparente Erfassung der elektrischen Größen der Maschinen und Anlagen. Wenn zur Anbindung der Messgeräte zahlreiche Leitungen verlegt werden müssen, ist die Ausrüstung eines Betriebs mit einem entsprechenden System mit hohen Kosten verbunden. In diesem Fall bietet sich eine Funklösung an, die sowohl Kosten als auch den Aufwand bei der Verkabelung spart.
Netzwerkfähige EMpro-Energiemessgeräte erfassen und überwachen elektrische Kenngrößen der Maschinen und Anlagen zentral und vor Ort.
Mit dem Radioline-Funksystem können auch entlegene und schwer zugängliche Messstellen kabellos erfasst werden. Das Funksystem dient als RS-485-Kabelersatz zwischen der Steuerung und den EMpro-Energiemessgeräten.
Weder die erheblichen elektromagnetischen Belastungen durch Trafos und Induktionsöfen noch die hohen Temperaturen und ständigen Vibrationen der Hämmer stellen ein Problem für die Radioline-Funkmodule und EMpro-Energiemessgeräte dar.
Die in Modbus RTU-codierten und per Funk übertragenen Daten werden in einer zentralen Steuerung verarbeitet. Dem Anwender liegen jederzeit Auswertungen auf einem Webserver vor, die er über das Ethernet-Netzwerk vom Büro aufrufen kann. Außerdem werden die Daten in einer SQL-Datenbank abgelegt, um einen Nachweis gegenüber der Steuerbehörde erbringen zu können.
EMpro-Energiemessgeräte von Phoenix Contact sind die ideale Lösung für Ihr Energiemanagement:
Ob serielles Peripheriegerät oder mehrere Steuerungen: Die Trusted Wireless 2.0-Funktechnologie sorgt auch in rauer Industrieumgebung für zuverlässige Übertragung, unabhängig vom Protokolltyp.
Hier sehen Sie eine Übersicht der Produkte von Phoenix Contact, die in der beschriebenen Lösung zum Einsatz kommen.
Energiemessgeräte | Typ | Artikelnummer |
---|---|---|
Energiemessgerät bis 500 V, Erfassung der gesamten Oberschwingungen | EEM-MA200 | 2901362 |
Energiemessgerät bis 500 V, Erfassung der gesamten Oberschwingungen, mit RS-485-Schnittstelle | EEM-MA250 | 2901363 |
Energiemessgerät bis 500 V, Erfassung der gesamten Oberschwingungen, erweiterungsfähig mit Kommunikations- und Funktionsmodulen | EEM-MA400 | 2901364 |
Energiemessgerät bis 700 V, Erfassung einzelner Oberschwingungen, erweiterungsfähig mit Kommunikations- und Funktionsmodulen | EEM-MA600 | 2901366 |
Energiemessgerät bis 700 V, Erfassung einzelner Oberschwingungen, erweiterungsfähig mit Kommunikations- und Funktionsmodulen, mit 24 V DC Versorgungsspannung | EEM-MA600-24DC | 2902352 |
Funkmodule | Typ | Artikelnummer |
2400-MHz-Funktransceiver mit RS-232/485 2-Draht-Schnittstelle, erweiterungsfähig mit I/O-Erweiterungsmodulen | RAD-2400-IFS | 2901541 |
868-MHz-Funktransceiver mit RS-232/485 2-Draht-Schnittstelle, erweiterungsfähig mit I/O-Erweiterungsmodulen | RAD-868-IFS | 2904909 |
900-MHz-Funktransceiver mit RS-232/485 2-Draht-Schnittstelle, erweiterungsfähig mit I/O-Erweiterungsmodulen | RAD-900-IFS | 2901540 |
Zubehör | Typ | Artikelnummer |
Konfigurationsstick, einzigartige Netzwerk-ID, RF-Band 3, 2,4 GHz | RAD-CONF-RF3 | 2902814 |
Konfigurationsstick, einzigartige Netzwerk-ID, RF-Band 5, 2,4 GHz | RAD-CONF-RF5 | 2902815 |
Konfigurationsstick, einzigartige Netzwerk-ID, RF-Band 7, 2,4 GHz | RAD-CONF-RF7 | 2902816 |
Konfigurationsstick, einzigartige Netzwerk-ID, RF-Band 1, 868 MHz | RAD-868-CONF-RF1 | 2702197 |
Konfigurationsstick, einzigartige Netzwerk-ID, RF-Band 1, 900 MHz | RAD-900-CONF-RF1 | 2702122 |
Memorystick zur Speicherung individueller Konfigurationsdaten | RAD-MEMORY | 2902828 |
Tragschienen-Connector für Tragschienen-Stromversorgung | ME 17.5 TBUS 1,5/5ST-3,81 GN | 2709561 |
USB-Kabel für Diagnose und Konfiguration der Funkmodule | RAD-CABLE-USB | 2903447 |
Tragschienen-Stromversorgung, primär getaktet, schmale Bauform | MINI-SYS-PS-100-240 AC/24 DC/1,5 | 2866983 |
"$pageName" auf