Zurück zur Übersicht

Erneuerung der Energiemessung bei Vattenfall in Polen

Vattenfall: 1,1 Millionen Stromkunden in Polen

Vattenfall ist der viertgrößte Stromerzeuger und der größte Wärmeerzeuger in Europa. Vattenfalls Vision ist es, ein führendes europäisches Energieunternehmen zu sein. Das Unternehmen ist gegenwärtig in Schweden, Dänemark, Finnland, Deutschland und Polen geschäftlich tätig. Vattenfall ist an der gesamten Elektrizitäts-Wertschöpfungskette (Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Vertrieb) aktiv beteiligt. Darüber hinaus spielt Vattenfall eine aktive Rolle beim Stromhandel. Außerdem erzeugt, verteilt und verkauft Vattenfall Wärme.

Die Gruppe hat etwas mehr als 32.000 Mitarbeiter. Der schwedische Staat ist alleiniger Eigentümer der Muttergesellschaft, Vattenfall AB. In Polen machen die Erzeugung und der Vertrieb von Wärme den Hauptanteil des Betriebes aus. Vattenfall besitzt einen Marktanteil von cirka 27 Prozent. Strom wird ebenfalls im kleineren Maße produziert. Die Distribution besitzt und steuert Stromnetze und verteilt Strom an 1,1 Millionen Netzkunden hauptsächlich im südwestlichen Teil des Landes. Vattenfall hat cirka 1,1 Millionen Stromkunden in Polen.

Applikation

Die Firma vertreibt 11 Prozent Strom im polnischen Energiesektor und besitzt 26.757 km des Stromnetzes. Vattenfall Distribution Poland S.A. hat 9000 Strom- und Transformatorenstationen.

Einige davon waren veraltet und modernisierungsbedürftig. Hier benötigte der Kunde eine Lösung für kurz- und mittelfristige Energiemessung für Zähler-Messkreise.

Lösung

Die Lösung von Phoenix Contact, Elektrizitätszähler-Messungen, die Möglichkeit, dreiphasige Spannungskreise zu unterbrechen und den Stromwandler kurz zu schließen, erfüllt alle Anforderungen von Vattenfall. Die Universalklemmen sind auf Schienen montiert und komplett mit einem transparenten Gehäuse abgedeckt, um die Spannungskreise zu schützen. Das Ergebnis ist ein installationsfertiges Set aus schienenmontierten, schaltbaren Klemmen mit einer (FIBOX)- Abdeckung bestehend aus URTK 6- , URDK 6- und UT 4-HESI- Klemmen mit SB 2-8-T-Schaltbrücken, farbigen Kennzeichnungsstreifen und PSBJ-URTK 6-Prüfsteckern für eine bessere 3-Phasen-Unterscheidung.

Hohe Sicherheit, eindeutige Bedienung und universelle Verwendung – dies sind die hervorstechenden Features der schaltbaren Klemmen URTK 6 und URDK 6. Die speziell für den Einsatz im sekundären Wandlerschaltkreis entwickelten Klemmen besitzen beidseitige Möglichkeiten zur Integration von Schaltbrücken und Prüfbuchsen.

Vorteile

Die am polnischen Standort in Dlugoleka vormontierte, kundenspezifische Lösung von Phoenix Contact versorgt Vattenfall mit einem installationsfertigen Set aus schaltbaren Klemmen. Eine Teilenummer ermöglicht das leichte Bestellen durch den Konstrukteur. Dieser Aufbau wird nun auch von anderen Stromverteilern in Polen eingesetzt.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55