Photovoltaik-Steckverbinder

PV-Steckverbinder

Einfach einzigartig

PV-Module und Wechselrichter schnell vor Ort ohne Spezialwerkzeug verdrahten – kein Problem mit SUNCLIX-Steckverbindern.

Speziell für die Verkabelung von Photovoltaik-Anlagen hat Phoenix Contact feldkonfektionierbare DC-Steckverbinder entwickelt. Die SUNCLIX-Steckverbinder eignen sich für PV-Kabel mit Leiterquerschnitten von 2,5 bis 16 mm², übertragen Ströme bis zu 65 A und sind für höhere Spannungen bis zu 1.500 V ausgelegt.

Ihre Vorteile

  • Schneller und einfacher Leiteranschluss vor Ort dank innovativer Federklemmtechnik
  • Einfache Verkabelung: Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug
  • Langlebige und sichere Verbindung durch TÜV-geprüfte und -zertifizierte Komponenten
  • Hohe Flexibilität dank Anschlusslösungen für 2,5 bis 16 mm²-Kabel
  • Zukunftsorientierte Verkabelung von PV-Anlagen durch Komponenten für Spannungen bis zu 1.500 V

Muster bestellen

Gerne senden wir Ihnen Muster und entsprechende Dokumentation kostenlos zu. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button.

Schnell verkabeln: vom PV-Modul bis zur Einspeisung

SUNCLIX-Steckverbindersystem  

Einzigartig – das SUNCLIX-Anschlusssystem für die Photovoltaik

Sie suchen nach einer innovativen und zuverlässigen Anschlusstechnik zur Verkabelung von PV-Modulen, Generatoranschlusskästen oder Wechselrichtern?

Von Anschlussdosen für PV-Module über DC-Steckverbinder für die Feldverkabelung bis hin zum Geräteanschluss für Signale, Daten und Leistung – bei uns finden Sie die passende Anschlusslösung.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55