Markierung und Beschriftung

Markierung und Beschriftung

Verblüffend einfach

Vergessen Sie alles Gewohnte: MARKING system ist leicht zu handhaben und für alle Anwendungen genau richtig.

Sauber aufgebaute und eindeutig gekennzeichnete Elektroverteilungen sind eine Visitenkarte des Elektrohandwerks. Außerdem behält man bei einer eindeutigen und präzisen Beschriftung bei Verdrahtungen sowie bei Prüfungen und Messungen die Übersicht. Mit dem richtigen Markierungssystem sind Beschriftungen kein Hexenwerk.

Unser Angebot ist optimal auf Ihren Bedarf abgestimmt: Standard-Markierung mit vorbedruckten Schildern oder individuelle Beschriftung mit unseren Drucksystemen. 

Ihre Vorteile

  • Eine eindeutige und saubere Markierung - ein wichtiges Aushängeschild für Ihr Unternehmen
  • Alle Markierungsaufgaben rund um die Elektroinstallation einfach erledigen
  • Daten aus der Planungssoftware in wenigen Schritten in die Markierungssoftware überführen
  • Mit wirtschaftlichen Einsteiger-Sets einfach durchstarten

Individuell beschriften

Individuelle Beschriftungen  

Serien- und Typenschilder individuell gestalten und ausdrucken - vollkommen unabhängig von externen Dienstleistern

MARKING system ist die intelligente Lösung zum schnellen und einfachen Beschriften von Zählern, Automaten, Klemmen, Leitern und Kabeln sowie Geräten. Dabei sind Software, Hardware und Material bestmöglich aufeinander abgestimmt.

  • Die Software übernimmt Kennzeichnungsdaten aus CAE-Programmen.
  • Die Drucker sind anwenderfreundlich per Touchscreen zu bedienen.

Optimale Ergebnisse mit Thermotransfer-Druckern

Kabelmarkierung  

Optimales Druckergebnis; hier bei der Kabelmarkierung an einer Mantelleitung

Thermotransfer-Drucker sind universell und flexibel einsetzbar. Unterschiedliche Materialien beschriften Sie damit schnell, einfach und in gleichbleibend höchster Qualität.

Unser Tipp: Wählen Sie für Ihre Anwendung die ideale Ausführung, die besten Farben und Formen und nicht zuletzt das passende Material für die bevorzugte Montageart.

Nur das drucken, was wirklich benötigt wird

Marker bedrucken  

Einzeln, reihen- oder streifenweise lassen sich bedruckte Marker heraustrennen und verwenden

Das Material lässt sich je nach Bedarf auch in kleinen Mengen beschriften. Nicht verwendete Marker können für spätere Beschriftungs-Projekte verwendet werden. 

Das spart Kosten und Ressourcen und schont die Umwelt.

PHOENIX CONTACT AG

+41 (0) 52 354 55 23

Martin Baltensperger

Martin Baltensperger

Beschriftungssysteme / Werkzeug ganze Schweiz