PTI-Installationsklemmen

Installationsverteiler

Installationsverteiler werkzeuglos verdrahten

Einfach stecken und Zeit sparen durch werkzeugloses Verdrahten.

Das Produktprogramm der Push-in-Installationsklemmen von Phoenix Contact umfasst
Dreistock-Installationsklemmen in zahlreichen Varianten sowie N-Trennklemmen und die dazu
passenden Durchgangs-, Trenn- und Schutzleiterklemmen. Die anschließbaren Leiterquerschnitte reichen, je nach Breite der Klemme, von maximal 4 mm² bis 10 mm².

Ihre Vorteile

  • Federleichtes Verdrahten: Leiter einfach abisolieren und einstecken
  • Sichere N-Kontaktierung und klare Anzeige des N-Schaltzustandes
  • Dreiphasensysteme intelligent mit Standardsteckbrücken rangieren
  • Sechs Markierungsmöglichkeiten für die eindeutige Identifizierung von Klemmstellen
Zurück nach oben

Muster bestellen

Gerne senden wir Ihnen Muster und entsprechende Dokumentation kostenlos zu. Wir unterstützen Sie auch bei der Auswahl der richtigen Produkte.

Klicken Sie einfach auf den folgenden Button.

Zurück nach oben

Federleicht verdrahten

Federleicht verdrahten - komplett werkzeuglos  

Federleicht verdrahten – komplett werkzeuglos

In den PTI-Installationsklemmen können starre Leiter und flexible Leiter mit Aderendhülse direkt und federleicht eingesteckt und somit werkzeuglos verdrahtet werden. Starre Leiter einfach nur abisolieren und einstecken, fertig ist der Anschluss.

Zurück nach oben
Betätigungsdrücker zum einfachen Lösen der Verbindung  

Betätigungsdrücker zum einfachen Lösen der Verbindung

Zum Lösen der Verbindung, zum Anschluss flexibler Leiter ohne Aderendhülse oder sehr kleiner Leiter wird der Betätigungsdrücker mittels Schraubendreher, einem Kugelschreiber- oder einer Prüfspitze betätigt. Der Drücker verhindert ein Fehlstecken sowie die Zerstörung von Klemmenstellen durch Falschbedienung – etwa mit einem ungeeigneten Werkzeug.

Sichere N-Kontaktierung

Sichere N-Kontaktierung  

Sichere N-Kontaktierung

Für die sichere N-Kontaktierung verfügen die PTI-Installationsklemmen über einen robusten, federnden Trennschieber, der mit einem Standardschraubendreher betätigt wird. Einen zusätzlichen Schutz gegen unbeabsichtigtes Betätigen bietet die Verrastung des Schiebers in den Endlagen. Eine optische Markierung zeigt dabei die Schaltzustände des N-Schiebers an.

Zurück nach oben

Intelligent rangieren

Intelligent rangieren  

Intelligent rangieren

Mit zwei Brückenschächten je Etage und dem patentierten Standard-Steckbrückensystem aus dem Reihenklemmen-System Clipline complete können Querverbindungen und Potenzialverteilungen beliebig durchgeführt werden. Ein Dreiphasensystem mit L1/L2/L3 wird so mit einer überspringenden Brückung innerhalb einer Klemmengruppe verteilt.

Zurück nach oben

Eindeutige Identifizierung von Klemmstellen

Eindeutige Identifizierung von Klemmstellen  

Eindeutige Identifizierung von Klemmstellen

Jede Klemmstelle der PTI-Dreistock-Installationsklemmen kann eindeutig beschriftet werden. Die Beschriftungsflächen an den Klemmen sind so angeordnet, dass jede Klemmstelle – unabhängig von der Einbaulage im Installationsverteiler – gut erkennbar ist. Das sorgt für eine übersichtliche Verdrahtung auch in engen Installationsverteilern.

Zurück nach oben

Push-in im Alltagstest

Überzeugen Sie sich davon, wie belastbar die Push-in-Anschlüsse im Alltag sind und wie kraftvoll diese zupacken können.

Um dies unter Beweis zu stellen, haben unsere Kollegen in den USA ein paar unterhaltsame Videos gedreht. Sehen Sie selbst und klicken Sie auf den folgenden Link; Sie gelangen dann zu einer beachtlichen Auswahl an Videos zu diesem Thema auf dem amerikanischen YouTube-Kanal!

Viel Spaß und gute Unterhaltung!

Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

+41 (0) 52 354 55 19

Jürg Weber

Jürg Weber

Industrial Components