Service und Support für die Elektromobilität

Service und Support

Unser Service ist Ihr Mehrwert

Mit unseren Dienstleistungen unterstützen wir Sie bei der Realisierung Ihrer Ladelösung.

Guter Service ist, wenn Ihre Erwartungen übertroffen werden. Dazu braucht man Kundenorientierung, Innovationskraft, Schnelligkeit und Begeisterung. Bei Phoenix Contact gehören diese Werte zur DNA des Unternehmens.

Nicht nur deshalb sind wir mehr als ein Komponentenanbieter: Mit unseren zahlreichen Dienstleistungen wie Beratung, Konzeption und Customizing unterstützen wir Sie bei der Realisierung Ihrer Ladelösung oder -anwendung. Dabei entwickeln wir auf Wunsch auch kundenspezifische Produktvarianten und individuelle Lösungen, die mehr leisten, als die Norm verlangt.

Planung und Konzeption Ihrer Ladeinfrastruktur

Planung und Konzeption Ihrer Ladeinfrastruktur  

Beispielhafter Aufbau von drei Ladepunkten

Wir unterstützen und begleiten Sie in allen Phasen Ihres Projekts – von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Dazu stellen wir gemäß Ihren Anforderungen die passenden Produkte zusammen und erstellen Verdrahtungspläne.

Außerdem helfen wir Ihnen bei der Anbindung an Ihr Gebäude- und Energiemanagement sowie an den Abrechnungsanbieter. Dabei berücksichtigen wir aktuelle Ladestandards, Normen und das Mess- und Eichgesetz.

Zusammenstellung Ihrer gekühlten HPC-Lösung

Zusammenstellung Ihrer gekühlten HPC-Lösung  

Komponenten des HPC-Systems

Sie sind Hersteller oder Planer von HPC-Schnellladelösungen?

Anhand des Bauraums Ihrer Ladesäulen, der klimatischen Bedingungen am Aufstellort und weiterer Faktoren stellen wir Ihnen die optimale Kombination aus HPC-Ladekabel, Wanddurchführung, Steuerung sowie weiteren Komponenten zusammen.

Gern empfehlen wir Ihnen passende Kühlaggregate und Wärmetauscher von einem unserer Technologiepartner.

Ladestecker mit Ihrem Logo

Ladestecker mit Ihrem Logo  

Ladestecker mit Kundenlogo

Auf Anfrage fertigen wir unsere AC-Ladestecker auch mit Ihrem Firmenlogo. Damit erhält Ihre Ladesäule oder Wallbox ein durchgängiges Branding und Erscheinungsbild nach außen.

Ihr Logo kann entweder in die Weichkomponente des Ladesteckers eingeprägt werden, oder Sie entscheiden sich für ein UV- und witterungsbeständiges Klebeetikett, das in Schwarzweiß oder Farbe bedruckt wird.

Ladeleitungen nach Ihren Wünschen

Ladeleitungen nach Ihren Wünschen  

Verschiedenartige Ladeleitungen

Wählen Sie aus unserem breiten Sortiment zwischen verschiedenen Längen und Querschnitten, metrischen und AWG-Leitungen sowie spiralisierten und geraden Leitungen.

Sollten Sie Ihre Wunschkombination bei uns nicht finden, ist die Anlage und Fertigung eines kundenspezifischen Artikels möglich. Auf Wunsch erhalten Sie das Leitungsende auch mit Stufenschnitt, konfektioniert oder kompaktiert.

Entwicklung von kundenspezifischen Fahrzeug-Ladedosen

Entwicklung von kundenspezifischen Fahrzeug-Ladedosen  

Kundenspezifische Inlets für Automobilhersteller

Gemäß Ihren Anforderungen zu Bauraum, Ladeleistung und Funktionsumfang entwickeln wir sogenannte Fahrzeug-Inlets für die Serienproduktion Ihres Elektroautos.

Dabei integrieren wir Features wie LED-Anzeigen, Beleuchtung, Bedienelemente oder die Verriegelung von Ladestecker und Ladeklappe.

Durch intelligente Kühlkonzepte und eine hochgenaue Temperaturmessung reduzieren wir die Leiterquerschnitte und senken so die Kosten des gesamten Ladesystems.

Sie möchten mit uns Ihre Ladelösung realisieren?

Wir beraten Sie gern und klären mit Ihnen Ihre projektspezifischen Anforderungen.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service