Überspannungs- und Geräteschutz für LED-Beleuchtungssysteme

Überspannungs- und Geräteschutz für LED-Beleuchtungssysteme

Zuverlässiger Schutz

Phoenix Contact macht Ihre LED-Beleuchtung zu echten Dauerbrennern.

Die LED-Technik ermöglicht langlebige Lösungen für die Straßen- und Objektbeleuchtung. Vorzeitige Ausfälle aufgrund von Überspannungen reduzieren das Einsparpotenzial der energiesparenden LED-Beleuchtungen deutlich. Grund sind oft die Vorschaltgeräte, die empfindlich gegenüber transienten Spannungen sind.

Die LED-Ableiter sind so dimensioniert, dass sie direkt in der Leuchte oder im Kabelübergangskasten installiert werden können. Durch die verstärkte Isolierung ist der Einsatz in LED-Anwendungen der Schutzklasse II ohne weiteres möglich.

Ihre Vorteile

  • Einfaches Nachrüsten dank kompakter Bauform
  • Flexible Befestigung durch integrierte Langlöcher
  • Variabel einsetzbar dank Varianten für Schutzklasse I und II
  • Hohe Spannungsfestigkeit durch doppelte Isolation
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank weitem Spannungsbereich

Schutz vor Überspannungsschäden für Beleuchtungssysteme

Finden Sie schnell Ihre Lösung

Unter folgendem Link finden Sie unsere Produkte für den Überspannungs- und Geräteschutz für LED-Beleuchtungssysteme.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55