Technische Gebäudeausstattung

Technische Gebäudeausstattung

Einfach einbinden

Binden Sie Ihre technischen Anlagen einfach ein – egal ob klassisch oder IP-basiert.

Zurück zu Anwendungen und Lösungen

Kategorien

Ob Neubau oder Bestandsgebäude, sowohl konventionelle gebäudetypische Feldbusse wie KNX, MP-Bus, EnOcean, etc. als auch IP-basierte Kommunikation können in das Gebäudemanagementsystem integriert werden. Das IoT-Framework macht es möglich. Die Automationsstation als auch die Managementebene greifen auf die gleiche Engineering-Umgebung zurück – somit vereinfacht sich das Engineering enorm. Binden Sie klassische und IP-basiere Daten einfach ein und nutzen Sie die Informationstiefe der Daten für bedarfsgerechte Wartung und einfache Systemerweiterung Ihrer technischen Gebäudeausstattung.

Bei dem Automationskonzept ist die Richtlinie EN 15232 bereits berücksichtigt – so betreiben Sie Ihr Gebäude direkt von Beginn an so energieeffizient wie möglich.

Effiziente Energieversorgung

Ein energieeffizienter und ressourcenschonender Gebäudebetrieb spielt heutzutage eine entscheidende Rolle, um Energie- und Betriebskosten über den gesamten Gebäudelebenszyklus hinweg zu sichern.

Wir bieten Ihnen bereits bei der Planung der Automatisierungstechnik die Integration eines nachhaltigen Energieversorgungskonzeptes.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55