Service und Support Gebäudetechnik und Energieeffizienz

Service und Support

Qualität ist kein Zufall

"Made by Phoenix Contact" heißt für uns: Beste Qualität in jedem Produkt, in jedem Gespräch, für die ganze Lösung.

Von der Entwurfsplanung bis zur Betriebsführung – unsere Dienstleistungen unterstützen Sie zuverlässig und zugeschnitten auf Ihre Anforderungen.

Engineering und Schaltschranklösungen

Mitarbeiter vor einem Schaltschrank  

Wir begleiten Sie in den entscheidenden Phasen Ihres Projekts

Unsere Branchenexperten beraten Sie in jeder Phase Ihres Projektzyklus und übernehmen je nach Bedarf auch das Engineering Ihrer Anlage. Im unabhängigen und akkreditierten Phoenix Testlab werden alle Phoenix Contact-Komponenten intensiv geprüft.

Schaltschranklösungen werden nach den angeforderten Normen und Richtlinien konzipiert und engineered. So können Sie sicher sein, dass unsere fertigen Lösungsprodukte höchsten Ansprüchen entsprechen.

Training und Workshops

In einer Schulung  

Vermittlung von Fachwissen, angepasst auf Ihren Kenntnisstand

Auf Basis intensiver Kundenkontakte und jahrelanger Erfahrung vor Ort haben wir ein Qualifikationskonzept entwickelt, mit dem wir uns individuell auf Ihre Bedürfnisse zur Mitarbeiterqualifikation einstellen:

Je nach Projektphase, Zielgruppe und Vorwissen bieten wir Ihnen das für Sie passende Angebot.

After-Sales-Service

Mitarbeiter der Service-Hotline  

Auch nach dem Kauf können Sie sich auf unser Service-Netzwerk verlassen

Konzentriertes Wissen, langjährige Praxiserfahrung und ein Höchstmaß an Flexibilität zeichnen unsere Service-Teams aus.

Unser Service-Netzwerk steht Ihnen bei Installation, Inbetriebnahme und Betrieb selbst in den entlegensten Regionen der Welt zur Seite, zum Beispiel mit einer kostenfreien System-Hotline mit 24h-Produkt-Support. In Notfällen stellen wir außerhalb der Bürozeiten Ersatzteile für Sie bereit.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55