Integrale Raumautomation

Integrale Raumautomation

Räume nachhaltig nutzen

Bei Steigerung des Wohlfühlfaktors

Eine integrale Raumautomation sichert einen energieeffizienten Betrieb von Räumen und erzielt dabei einen größtmöglichen Nutzerkomfort. Mit unseren Lösungen für intelligente Raumfunktionen sorgen wir für ein optimales Zusammenspiel Ihrer Gewerke. So wird ein Betrieb nach den GA-Effizienzklassen laut DIN EN 15232 und der VDI 3813 ermöglicht.

Beleuchtung, Heizung/Kühlung, Belüftung, Befeuchtung, Jalousien sowie alle äußeren Einflussfaktoren wie Außentemperatur, Sonneneinstrahlung, Nutzung und Benutzereinwirkung werden zu einem offenen Raumautomationskonzept kombiniert. Über den gesamten Lebenszyklus Ihres Gebäudes können Sie somit flexibel auf zukünftige Nutzungsbedürfnisse reagieren.

Bedarfsgerechte Raumklimatisierung

Bedarfsgerechte Raumklimatisierung  

Energieeffiziente Raumregelung bei gleichzeitig größtmöglichem Nutzerkomfort

Durch präsenzabhängige und bedarfsgerechte Regelung der Raumtemperatur ist eine energieeffiziente Raumregelung durch Heizung, Klima und Lüftung möglich.

Diese durchgängige Kommunikation und Steuerung ermöglicht unser überlagertes Gebäudemanagementsystem Emalytics.

Witterungsabhängige Beleuchtung und Beschattung

Gebäudefassade  

Intelligente Beleuchtung und Beschattung schaffen eine gute Arbeitsumgebung

Eine präsenz- und tageslichtabhängige Lichtsteuerung im Zusammenspiel mit einer witterungsabhängigen Beschattung erhöht die Wohlfühlatmosphäre und die Energieffizienz.

Je nach Zustandsmeldung wird die Beleuchtung bedarfsgerecht gedimmt oder ausgeschaltet. Zudem ist über die Messung der Raumhelligkeit eine Beleuchtung nach Konstantlichtregelung gemäß VDI 3813 - 6.5.10 realisierbar.

Nachhaltige Raumnutzung

Besprechungsraum  

Die hohe Informationstiefe der Daten ermöglicht eine bedarfsgerechte Wartung

Aus den zahlreichen erfassten Daten ergeben sich weitere Indikatoren zur nachhaltigen Raumnutzung.

So lassen sich zum Beispiel bedarfsgerechte Wartungen durch die Auswertung von Beamern, bestmögliche Raumbelegungen an Hand der Nutzung sowie minimierte Wegstrecken durch online verfügbare Raumreservierungen realisieren. Gestalten Sie mit uns einen Mehrwert aus Ihren Gebäudedaten.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55