Effiziente Energieversorgung

Intelligentes Energiemanagement

Intelligentes Energiemanagement

Optimieren Sie Ihre Betriebskosten.

Ein energieeffizienter und somit ressourcenschonender Betrieb von Gebäuden bei gleichbleibendem hohem Nutzerkomfort gewinnt immer mehr an Bedeutung. Mit dem intelligenten Gebäudemanagementsystem von Phoenix Contact können alle Gewerke gesteuert, kontrolliert und optimiert werden – von Heizung, Lüftung und Klima, Wärmerückgewinnungsanlagen in Verbindung mit der Energieversorgung und -verteilung.

Starten Sie bereits bei der Planung, um Ihre TGA intelligent zu vernetzen. So optimieren Sie nicht nur Ihre Versorgungsprozesse sondern sichern auch einen energieeffizienten Betrieb.

Durch passende Automationskonzepte unter Berücksichtigung der EN 15232 können Sie mit uns thermisch bis zu 35 % einsparen und elektrisch bis zu 25 %.

Einbinden von Elektromobilitäts-Ladekonzepten

Auto an Ladesäule  

Ladestrukturen einfach einbinden

Mit den Ladestecksystemen und Ladesteuerungen von Phoenix Contact werden Maßstäbe in der Elektromobilität gesetzt.

Basierend auf diesem Know-how binden wir Ladestrukturen einfach in die Gebäudeleittechnik ein. Die Schnittstelle zur Management-Plattform erlaubt eine einfache Anbindung und Überwachung der Ladevorgänge und eine Integration in das aktive Energiemanagement.

Vernetzte Energieversorgung (PV, BHKW, Speicher, E-Mobility)

Vernetzte Energieversorgung  

Vernetzung aller Verbraucher, Versorger, Produzenten und Speicher für ein effizientes Energieversorgungskonzept

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55