Wirtschaftliches Areal- und Liegenschaftsmanagement

Luftbild Blomberg

Ganzheitlicher Überblick

Überblicken Sie alle weltweiten Standorte und ermöglichen so eine bedarfsgerechte Bewirtschaftung.

Der kontinuierliche Überblick über alle Liegenschaften unterstützt nicht nur ausschließlich bei der Betriebsführung und Wartung. Durch eine intelligente Auswertung der erfassten Daten können Nutzung, Wirtschaftlichkeit und Werthaltung der Immobilie durch dauerhafte Anpassung an die wechselnden organisatorischen und marktbezogenen Änderungen angepasst werden. Eine ganzheitliche Bewirtschaftung der Immobilie schafft eine langfristige Ertragssteigerung, Qualitätssicherung und Werterhaltung für Besitzer, Nutzer und Kunden.

Liegenschaften vergleichen und überblicken

Dashboard aus dem Gebäudemanagementsystem  

Standortübergreifende Transparenz durch Emalytics

Das IoT-basierte Gebäudemanagementsystem Emalytics ermöglicht eine Vergleichbarkeit der Gebäudedaten über den Standort hinaus. Übersichtliche Diagramme visualisieren Ihnen standortübergreifende Daten je nach Anwendungsfall.

Kennzahlenbildung für optimale Bewirtschaftung schaffen standortübergreifende Transparenz über Gebäudeverbräuche wie beispielsweise Energie.

Des Weiteren ist ein einfaches Engineering via Fernwartung möglich. Services, Updates oder Änderungen in der Automatisierung können standortunabhängig realisiert werden. Wartungsintervalle können bedarfsgerecht abgestimmt und gesteuert werden.

Sektorkopplung als Schlüssel der Energiewende

Energielandschaft, Umspannwerk, Stadt  

Zukunftsfähige Sektorkopplung

Langfristig betrachtet kann nur die Sektorkopplung als Schlüssel der Energiewende fungieren. Die intelligente Vernetzung von Wind, Wärmenetzen, PV-Anlagen und E-Mobilität unter einem gemeinsamen holistischen Ansatz wird zukünftig für eine stabile Energieversorgung verantwortlich sein. Gebäude- und Liegenschaften werden als Teil des Netzes fungieren.

Das Gebäudemanagementsystem Emalytics, erfasst, speichert und bewertet jetzt bereits die notwendigen Daten, um eine zukunftsorientierte Sektorkopplung umzusetzen.

Arealmanagement mit Emalytics

Verteilte Liegenschaften mit dem Gebäudemanagementsystem Emalytics verbunden  

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung durch ganzheitlichen Überblick

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55