Wartung

Wartung für Markierungslösungen

Ihr Markierungssystem im Top-Zustand

Durch regelmäßige, professionelle Wartungen sorgen wir dafür, dass Ihr Markierungssystem jederzeit einwandfrei arbeitet.

Die Wartung Ihres Druckers umfasst die Überprüfung von Firmware, Treiber und Markierungssoftware, die Bedienung in Verbindung mit dem verwendeten Material sowie eine Sichtprüfung und einen Funktionstest. Je nach Druckertyp reinigen und justieren wir alle beweglichen Teile wie das Materialtransportsystem und den Druckkopf. Ist eine Wartung vor Ort nicht möglich, besteht für Sie die Möglichkeit, ein Leihgerät zu nutzen.

Ihre Vorteile

  • Ihr Markierungssystem ist jederzeit uneingeschränkt funktionsfähig dank regelmäßiger Wartung
  • Minimale Ausfallzeiten durch schnelle Wartung direkt vor Ort
  • Professionelle Durchführung der Arbeiten durch zertifizierten Servicetechniker
  • Nutzung eines Leihgerätes bei umfassenden Wartungsarbeiten, die die Einsendung des Gerätes erfordern

Kontakt

Sie interessieren sich für unseren Wartungsservice?

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55