Maschinenhersteller

Maschinenhersteller

Auf Nummer sicher

Setzen Sie bei der Realisierung Ihrer sicherheitsbezogenen Anforderungen auf das Know-how unserer Experten.

Zurück zu Dienstleistungen für Maschinen- und Anlagensicherheit

Kategorien

  • Beratung

    Wir teilen mit Ihnen unsere langjährigen Erfahrungen rund um das Thema funktionale Sicherheit.

  • Seminare

    Mit unseren Seminarthemen decken wir alle Herausforderungen ab, die die Maschinenrichtlinie für das Herstellen und Inverkehrbringen von Maschinen mit sich bringt.

  • Umsetzung

    Damit Sie sich weiterhin auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren können, betreuen wir Sie intensiv bei der Umsetzung der Anforderungen an die Maschinensicherheit.

  • Analyse/Inspektion

    Für die rechtliche Absicherung müssen Sie mit einer vollständigen und lückenlosen Dokumentation nachweisen können, dass Sie alle erforderlichen Schritte von der Risikobeurteilung bis zur Validierung durchgeführt haben.

Als Maschinenhersteller, sprich wenn Sie Maschinen planen, konstruieren, bauen, verändern, komplettieren oder in Verkehr bringen, müssen Sie die Anforderungen der Maschinenrichtlinie auch speziell für die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Steuerungen einhalten.

Richtlinienkonformer Expertenservice

Sicherheitslebenszyklus für Maschinen  

Sicherheitslebenszyklus für Maschinen

Unsere Maßnahmen richten sich nach dem Sicherheitslebenszyklus für Maschinen, angelehnt an die EN ISO 13849 und die EN 62061. Das heißt: Wir unterstützen Sie durchgängig, planbar und nachvollziehbar bei der Realisierung Ihrer sicherheitsbezogenen Anforderungen. Auf diese Weise können Sie als Verantwortlicher für die funktionale Sicherheit alle möglichen gefährlichen und systematischen Fehler ausschließen und arbeiten somit normenkonform.

Unterstützung im Sicherheitslebenszyklus Ihrer Anlage
Wir unterstützen Sie in jeder Phase des Sicherheitslebenszyklus Ihrer Anlage – von der Risikobeurteilung über die Validierung bis hin zur CE-Kennzeichnung.

Downloads

Hier finden Sie Downloads mit detaillierten Informationen zu den einzelnen Phasen, den jeweils erforderlichen Maßnahmen und zu unserer Unterstützung für Sie.

Beschreibung Sprache
Phasenübergreifend: Prozessanalyse [PDF, 90 KB]
Analyse des Prozesses zur Erreichung der Maschinensicherheit
deutsch
Phase 0: Risikobeurteilung [PDF, 0,11 MB]
Ermitteln der erforderlichen Maßnahmen zur Risikominderung
deutsch
Phase 1: Sicherheitsplanung [PDF, 0,11 MB]
Management der funktionalen Sicherheit
deutsch
Phase 2: Spezifikationen [PDF, 0,11 MB]
Erstellung und Prüfung der Hardware- und Software-Pflichtenhefte.
deutsch
Phase 3: Validierungsplanung [PDF, 0,11 MB]
Planung der Funktionstests für Sicherheitsfunktionen
deutsch
Phase 4: Realisierung [PDF, 0,15 MB]
Sicherheitsfunktionen gemäß der Pflichtenhefte parametrieren und programmieren
deutsch
Phase 5: Verifikation [PDF, 0,12 MB]
Gestaltungsüberprüfung der Hard- und Software
deutsch
Phase 6: Code-Simulation [PDF, 0,11 MB]
Simulation der Sicherheitsfunktion
deutsch
Phase 7: Validierung [PDF, 0,12 MB]
Funktionstest, Verifikations- und Validierungsbericht, Konfigurationsmanagement
deutsch

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Deutschland