Funktionsbausteine

Erweitern und Integrieren leicht gemacht

Laden Sie Treiber und Funktionsbausteine einfach herunter und installieren sie ohne großen
Programmieraufwand. So erweitern Sie Ihre Systeme schnell und komfortabel zum Beispiel um
IT-Funktionalitäten, Fernwirkfunktionen, SQL-Anbindungen oder Regelungstechnik.

Das bringt Vorteile:

  • Fertige Funktionsbausteine reduzieren den Programmieraufwand
  • Einfache Integration von Infrastruktur
  • Vorprogrammierte Funktionsbausteine helfen, Programmierfehler zu vermeiden
  • Downloaden Sie Freeware oder lizenzpflichtige Funktionsbausteine

Unsere Funktionsbausteine sind themenbezogen zu Bibliotheken zusammengefasst. Standard-
Bibliotheken beinhalten zum Beispiel Funktionen, mit denen Sie aus dem Steuerungsprogramm leichter auf Ihre I/O-Klemmen zugreifen. Bibliotheken mit Technologiefunktionen bieten vorgefertigte Anwendungen zu Regelungsaufgaben, Kommunikationsprotokollen bis hin zu Branchenlösungen.

Den Großteil unserer Funktionsbausteine verwenden Sie kostenlos. Einzelne Bausteine setzen eine Laufzeitlizenz in der Steuerung voraus. Diese Lizenzen sind auf Speicherkarten abgelegt, die Sie im Zubehörprogramm unserer Steuerungen finden. Ist die benötigte Lizenz nicht auf der Steuerung, arbeiten die Funktionsbausteine sechs Stunden ohne Einschränkung und schalten sich dann ab.

Um die Verwendung und das Zusammenwirken der Funktionsbausteine zu verdeutlichen, finden Sie hier ebenfalls passende Anwendungsbeispiele. Die Anwendungsbeispiele sind lauffähige Projekte, die mit der entsprechenden Entwicklungsumgebung verwendet werden können. Der Quellcode der Beispiele ist einsehbar und kann als Grundlage für eigene Anwendungen dienen.

Mit den Anwendungsbeispielen von Phoenix Contact:

  • vereinfacht sich die Inbetriebnahme der I/O-Komponenten
  • stehen bewährte Quellen zur Programmentwicklung zur Verfügung
  • werden Lösungswege nachvollziehbar beschrieben
  • wird das Zusammenwirken verschiedener Komponenten und Funktionen dokumentiert

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55