Zurück zur Übersicht

Blitzschutz und EMV für Elektrofachleute

TT-Seminar
Uhrzeit:08:30 - 16:30 Uhr
Preis pro Termin: CHF 270.-

Im Preis inbegriffen sind Seminar-Unterlagen, Mittagessen und Apéro.

Ein Seminarrabatt von 30% ist ihnen sicher, wenn Sie sich bis 6 Wochen vor dem Termin anmelden!

Praxisseminar ADVANCED-TRABTECH

Ein durchgängiges und umfassendes Überspannungsschutzkonzept ist elementarer Bestandteil zur Erhöhung resp. Sicherstellung der Verfügbarkeit.

Wir bieten Ihnen im Praxiseminar „ADVANCED-TRABTECH“ das relevante Wissen. Lernen Sie wie Massnahmen zum Blitz- und Überspannungsschutz praxisgerecht umgesetzt werden können.

Ziele

Das Praxisseminar vermittet Ihnen Wissen im Umgang mit der Thematik Blitzschutz und EMV.

Wir erarbeiten das Basiswissen und vertiefen die Kenntnisse in:

  • Elektromagnetische Verträglichkeit in der Installation (NIN 2020 Teil 4.4.4)
  • Koordinierte Zonenkonzepte für Blitz- und Überspannungsschutz
  • Anwendung der Norm
    • SN EN 62305
    • SN 411000:2020 (NIN 2020)
    • SNR 464022:2015

Inhalte

  • Grundlagen der EMV
    • Störgrössen, Störsenke
    • Koppelmechanismen
    • Erdung, Schirmung, Potentialausgleich
    • Bezugsleiter
    • Massnahmen zur Erhöhung der Störsicherheit
  • Blitz- und Überspannungsschutz:
    • So funktioniert Überspannungsschutz
    • Koordinierte SPD Systeme
  • Blitzschutzsysteme nach SN EN 62305-3 (SNR 464022:2015):
    • Risikoabschätzung und Anforderungen aus den Normen
  • Blitzschutz-Zonenkonzepte: Massnahmen zum Überspannungsschutz nach SN EN 62305-4 und NIN 2020

PHOENIX CONTACT AG

+41 (0) 52 354 55 28

Andreas Caplazi

Andreas Caplazi

Product Manager Überspannungsschutz TRABTECH