Zurück zur Übersicht

Beschriftung leicht gemacht

Marking
Preis pro Termin: kostenlos

Der Workshop ist kostenlos.

Sie entscheiden über den Prozess – wir helfen ihnen bei der Umsetzung

CLIP PROJECT PROFESSIONAL vereint die bewährte Planungssoftware zur Projektierung von Klemmenleisten mit einem leistungsfähigen Markierungstool. Der direkte Datenaustausch mit allen gängigen CAE-Programmen sowie die Erstellung der vollständigen Projektdokumentation machen diese Projektierungssoftware einzigartig. Ausgabegeräte und Markierungsmaterialien zur Klemmen, Leiter und Gerätekennzeichnung werden durch CLIP PROJECT PROFESSIONAL in idealer Weise unterstützt.

Ziele

Zu diesen und weiteren Fragen bekommen Sie Antworten:

  • Wie unterstützt mich CLIP ROJECT PROFESSIONAL in meiner Arbeit?
  • Wie lassen sich einmal erfasste Daten weiter nutzen?
  • Welches Gerät ist für mich zweckmässig: ein Thermo-, UV- oder Laser-Drucker?
  • Welches Markierungsmaterial soll ich verwenden?

Inhalte

CLIP PROJECT PROFESSIONAL übernimmt mit den Projektdaten automatisch die Beschriftungsdaten aus ihrem
Stromlaufplan. Sie können direkt an die Ausgabegeräte zur Bedruckung der Klemmen, Leiter und  Gerätekennzeichnung übergeben werden; für den Aufbau korrekter, vollständig markierter Applikationen.

Wählen Sie je nach Anwendung das passende Drucksystem und Markierungsmaterial aus. Dabei gilt es, das Handling und die Umwelteinflüsse zu berücksichtigen.

 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55