Zurück zur Übersicht

Sichere Fernwartung via Internet

Cloud
Uhrzeit:13:30 - 17:15 Uhr
Preis pro Termin: kostenlos

Ab 12:30 Uhr Begrüssungs-Imbiss

In diesem halbtägigen Workshop werden die Grundlagen ausführlich vermittelt und anhand von Beispielen und Übungen vertieft. Es wird kein Security-Wissen vorausgesetzt.

Nebst Theorie und viel Praxis bietet der Workshop die Gelegenheit, Ihre individuellen Fragen und Applikationen mit den Spezialisten zu diskutieren.

Der Workshop richtet sich an Betreiber und Bauer von Maschinen und Anlagen sowie Verantwortliche und Mitarbieter im Bereich Unterhalt/Service von Maschinen, Anlagen und Netzwerke aber auch Ingenieur-Büros und Entscheider, die sich mit dem Thema sichere Fernwartung im industriellen Bereich via Internet auseinander setzen müssen.

Ziele

Die Teilnehmer erlernen die Konfiguration und die Handhabung von VPN-Verbindungen auf Basis der VPN-Cloud-Lösung mGauard Secure Cloud und kennen die verschieden Securtiy-Komponenten sowie deren Funktion und Anwendung.

Dieses Know How wird exemplarisch an einer sicheren VPN-Verbindug zwischen Service-Techniker und einer entfernten Maschine aufgebaut. Dazu wird in praktischen Übungen mGuard VPN-Router, Mobilfunk und das VPN-Portal mGuard Secure Cloud eingesetzt.

Inhalte

  • Mit Verlosung: Jeden Tag verlosen wir ein Secure Cloud Starter-KitGrundlagen Industrial Security-Einrichtung
  • Praxis: Inbetriebnahme der Hardware
  • Grundlangen verschlüsselter VPN-Kommunikation
  • Praxis: Aufbau einer VPN-Verbindung via Internet
  • Grundlagen IP-Kommunikation über Mobilfunknetze
  • Grundlagen zu Secure Cloud mit VPN-Konfiguration & -Management
  • Praxis: Aufbau einer Teleservice-Verbindung (VPN) via Secure Cloud

Die Teilnehmer sind nach dem Workshop fähig, eine VPN basierte Cloud-Fernwartung für die eigene Anwendung aufzubauen.

 

Von diesen Vorteilen profitieren alle Teilnehmer:

  • Jeden Tag verlosen wir ein Secure Cloud Starter-Kit unter den jeweiligen Teilnehmern
  • Persönlicher ‚mGuard Start-up Rabatt‘ von 35% auf Brutto-Preise!

 

Phoenix Contact AG

+41 (0) 52 354 55 68

Urs Thoenen

Urs Thönen

Product Manager Automation